Vai al contenuto principale

UR10e, ANCORA PIÙ POTENTE

Il cobot più grande della gamma UR è stato potenziato del 25%. La maggiore capacità di carico (portata a 12,5 kg) accresce il numero di applicazioni automatizzabili e offre alle imprese l’opportunità di gestire task con maggior peso. Un contributo fondamentale anche all’ergonomia delle operazioni e alla sicurezza degli operatori.

Universal Robots presenta oggi il nuovo UR10e. Il cobot più venduto della gamma UR è stato reso ancora più potente e la sua capacità di carico è stata incrementata del 25% portandola a 12,5 kg, ampliando così le possibilità applicative in task come packaging, pallettizzazione, asservimento macchine. Il tutto senza aumentarne il prezzo.

La nuova versione potenziata dell’UR10e conserva lo stesso ingombro ridotto (appena 19 cm alla base) e la stessa semplicità d’uso e programmazione che caratterizza i cobot Universal Robots. La ripetibilità (+/- 0,05 mm), così come l’affidabilità e la qualità dei materiali utilizzati, sono gli stessi, al pari del prezzo che rimane invariato. L’accresciuta capacità di carico permette ora di gestire un numero maggiore di applicazioni con maggior peso movimentato:

  • UR10e può essere oggi utilizzato per movimentare fino a 12.5kg di peso totali tra pezzo da manipolare e gripper/organo di presa
  • UR10e offre una maggiore versatilità nei task di manipolazione come il carico e scarico di macchine utensili e il packaging/palletizing con componenti più pesanti.
  • UR10e permette di incrementare l’ergonomia dei processi produttivi sollevando gli operatori da attività che prima gravavano sulle loro spalle (la percentuale di infortuni causate da sforzi eccessivi e ripetitivi è del 24% nei soli Stati Uniti).

youtube video

https://www.youtube.com/embed/lZvp4uQhLZg

I primi riscontri da parte dei partner UR in tutto il mondo sono stati estremamente positivi. Il system integrator tedesco MBO Postpress Solutions ha immediatamente utilizzato il nuovo UR10e come parte integrante della propria soluzione CoBo-Stack: «L’accresciuto payload di UR10e ha reso la nostra soluzione molto più produttiva e versatile permettendo ai nostri clienti di automatizzare con successo un maggior numero di applicazioni che includono la movimentazione di colli più pesanti – ha commentato Sebastian König, Head of Research & Development di MBO.

Il nuovo UR10e conserva una perfetta compatibilità plu&play con tutti gli accessori presenti nell’ecosistema Universal Robots +: gripper, pinze, software, periferiche, garantendo una rapida entrata in funzione delle applicazioni automatizzate.

Il nuovo UR10e potrà essere ordinato tramite la rete di distributori UR a partire dalla seconda metà di giugno.

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.