<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Vai al contenuto principale

Ordina un Cobot Universal Robots e abbatti subito l’F24

ORDINA UN COBOT ENTRO IL 31/12 E SFRUTTA SUPER E IPER AMMORTAMENTO

In attesa delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio che andrà a compimento nelle prossime settimane,fino al 31 dicembre 2018 chi acquisterà uno dei nostri cobot potrà godere dei vantaggi del Super e IperAmmortamento.

In dettaglio funziona così.

--> SUPER AMMORTAMENTO

Il super ammortamento del 130% è valido per l'acquisto di beni strumentali come i cobot. Per accedere al super ammortamento, che consente di ascrivere a bilancio un valore maggiorato del 30% rispetto al costo di acquisto, è sufficiente acquistare un cobot entro il 31/12 e versare il 20% di acconto sempre entro la stessa data.

Da parte nostra dobbiamo garantire una consegna entro il 30 giugno 2019, ma come è noto le nostre consegne avvengono decisamente prima, normalmente in una settimana. Tanto che chi ordina entro il 18/12/2018 riceverà il cobot entro la fine dell'anno.

Infine per ottenere il super ammortamento non occorre produrre alcuna documentazione, ma semplicemente chiedere al proprio consulente o studio commercialista di ascrivere il valore corretto.

Attenzione: il super ammortamento non sarà rinnovato nel 2019!

--> IPER AMMORTAMENTO

L'iperammortamento, anch'esso valido fino per acquisti entro il 31/12/2018 con versamento del 20% di acconto e consegna del bene/applicazione entro 1 anno (31/12/2019) consente di ascrivere a bilancio un valore maggiorato del 150% (250% in totale) rispetto all'acquisto non di un bene strumentale, ma di un'applicazione produttiva che rispetta alcuni criteri e requisiti, ovvero, come ben spiegato da Innovation Post.

"Per distinguere le macchine aventi diritto all’iperammortamento da quelle che invece hanno diritto solo al superammortamento vengono poste alcune condizioni, alcune tassative, altre “opzionali”. Si legge infatti nell’allegato che tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
  • interfaccia tra uomo e macchina (HMI, ndr*)** semplici e intuitive*
  • rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle “assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici”:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)"

Universal Robots offre i propri cobot "Ready 4 Industry 4.0": sono dunque prodotti "abilitanti" e rientrano non solo tra i beni per i quali vale l'iper ammortamento, ma sono condizione necessaria, ma non sufficiente, per ottenere l'iper ammortamento in generale.

Universal Robots ha preparato un documento apposito (richiedilo cliccando qui) che spiega il proprio essere "tecnologia abilitante".

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.