Skip to main content

Workshop con UR, PST e SCHUNK

ROBOTICA COLLABORATIVA E ORGANI DI PRESA PLUG AND PLAY

Il 18 ottobre 2019 Universal Robots, in collaborazione con i partner PST e Shunk, organizza un workshop a Torino.
Un momento di incontro e confronto sui temi più sfidanti dell'industria intelligente, robotizzata, digitale e flessibile. Durante la giornata verrà approfondito il legame tra robot collaborativi ed end effector analizzando come, il giusto abbinamento fra le due tecnologie, renda possibile realizzare applicazioni efficienti e produttive per ogni tipo di lavorazione industriale.

Per iscrizioni cliccaqui.

AGENDA DELLA GIORNATA

AGENDA DELLA GIORNATA

ORARI

PROGRAMMA

RELATORE

9:30 - 10.00

Accrediti e welcome coffee

10.00 - 10:15

Benvenuto e presentazioni aziendali

Alessio Cocchi Country Manager UNIVERSAL ROBOTS Italy

Andrea Lolli Responsabile Meccatronica SCHUNK

10:15 - 11:15

I robot collaborativi: overview di prodotto, applicazioni

Alessio Cocchi Country Manager UNIVERSAL ROBOTS Italy

11:15 - 12:15

Soluzioni SCHUNK per la robotica collaborativa

Andrea Lolli Responsabile Meccatronica SCHUNK

12:15 - 13:30

Light lunch e networking

13:30 - 14.30

Sicurezza per cobots e gripper: lo stato dell‘arte

Paolo Bassetti Responsabile Tecnico UNIVERSAL ROBOTS Italy

14:30 - 14:45

Presentazione guidata alle demo live

Paolo Bassetti Responsabile Tecnico UNIVERSAL ROBOTS Italy

15:00

Fine lavori

Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.