RONET SP. Ha allestito una linea di produzione completamente automatizzata basata su un robot UR. Il sistema combina le attività di prelievo e posizionamento con il controllo qualità, fornendo una soluzione completa end-to-end che non richiede alcuna interazione umana.
Con oltre 1000 tipi diversi di molle prodotte ogni anno, Ronet era alla ricerca di un modo per semplificare il processo produttivo aumentando al contempo la qualità complessiva del prodotto. L'elevato standard di qualità era essenziale, poiché circa il 15%della produzione viene esportato. I resi su questo prodotto non solo danneggerebbero il marchio, ma sarebbero costosi e dispendiosi in termini di tempo. Il robot doveva anche essere in grado di lavorare a stretto contatto con gli attuali dipendenti, preferibilmente con poca o nessuna protezione di sicurezza.


Bogumił Zach, CEOPer la nostra linea di produzione abbiamo scelto il robot di Universal Robots per le sue caratteristiche uniche, tra cui la versatilità e il fatto che il robot può lavorare a fianco dei dipendenti senza particolari protezioni di sicurezza
Ronet ha scelto di collaborare con Pol-Sver, il distributore polacco di UR, per creare una linea di produzione completamente automatizzata basata su UR5. Il robot UR5 ha una capacità di carico utile di 5 kg e un campo operativo di 850 mm. Grazie alla sua mobilità e alle piccole dimensioni può essere utilizzato anche in altre postazioni di lavoro dello stabilimento produttivo. La programmazione del robot è molto intuitiva; un criterio importante per la soluzione finita.
"Stiamo scommettendo su una produzione innovativa per garantire la massima qualità dei nostri prodotti e migliorare l'efficienza del processo di produzione. Per la nostra linea di produzione abbiamo scelto il robot di Universal Robots per le sue caratteristiche uniche, tra cui la versatilità e il fatto che il robot può lavorare a fianco dei dipendenti senza particolari protezioni di sicurezza", ha affermato Bogumił Zach, CEO di Ronet.
"Per noi il funzionamento intuitivo e la facilità di programmazione erano molto importanti. La traiettoria di movimento del robot può essere definita non solo utilizzando il pannello di controllo, ma anche guidando manualmente il robot nella posizione richiesta". I piani futuri di Ronet richiedono ancora più robot, compresa la costruzione di un impianto di produzione completamente automatizzato.

Migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per...