Le UR3e est le plus petit robot collaboratif de notre gamme. Bénéficiez de sa forme compacte lors de l'automatisation de processus dans des espaces de travail restreints, tels que sur des bancs ou dans des machines de production.
En raison de sa petite taille, l'UR3e est la définition idéale d'un robot industriel collaboratif. Conçu pour optimiser l'efficacité dans les espaces de travail confinés, l'UR3e offre une flexibilité et une précision inégalées. Alors que le cobot peut être monté sur une table en travaillant côte à côte avec les employés, il peut également être intégré dans un poste de travail séparé pour des solutions comprenant la cueillette, l'assemblage et le placement de pièces.
Avec son faible encombrement et sa conception légère, l'UR3e s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement de production, complétant les travailleurs humains et maximisant la productivité. Ce cobot est équipé de dispositifs de sécurité de pointe, garantissant une collaboration en toute sécurité entre l'homme et la machine.
Améliorez vos opérations, améliorez la qualité et gardez une longueur d'avance sur la concurrence avec cette solution d'automatisation compacte.
Le UR3e peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires ci-dessous pour en savoir plus.

À l'épreuve du temps avec un cobot qui vous permet de grandir avec vos tâches. Lorsque vous devez soulever des objets lourds sur la distance maximale, ne vous limitez pas à la façon dont votre effecteur final est monté. Si les objets nécessitent un changement de la façon dont ils sont soulevés, entraînant un déplacement du centre de gravité, l'UR3e vous soutiendra dans ce changement.

Afin de prendre en charge l'automatisation des applications de vissage, l'UR3e est équipé d'un joint d'extrémité rotatif d'amorçage au niveau de la bride d'outil. Cette fonctionnalité permet également de fixer directement des outils de polissage ou autres au cobot, ce qui simplifie la programmation et accélère la configuration de l'installation.
En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.
Bien que notre objectif soit de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, nous visons également à soutenir votre parcours en révolutionnant votre entreprise en permettant une interaction homme-robot sûre et collaborative.

L'expérience prête à l'emploi pour un opérateur non formé pour déballer le cobot, le monter et programmer la première tâche simple est généralement inférieure à une heure.

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des possibilités d'automatisation des tâches dans les installations de fabrication existantes où la surface au sol est souvent définie et à un prix élevé.

L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Tous les cobots UR sont équipés de fonctions de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces fonctionnalités permettent à nos cobots de travailler à vos côtés sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.
UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Apprenez à définir le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile et le centre de gravité.

Découvrez comment créer et configurer des avions de sécurité. Un avion de sécurité peut empêcher le robot de se déplacer au-delà en mode normal, en mode réduit ou les deux ; ou il peut déclencher le mode réduit.

Visitez UR Academy et parcourez notre catalogue complet de sujets populaires et de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Avec UR Care Services, vous pouvez être assuré que votre disponibilité est notre priorité. Notre engagement envers l'excellence garantit une disponibilité maximale grâce à une assistance 24h/24, 7j/7, une connectivité à distance et un service sur site pour des réparations rapides.
Nous avons préparé une liste de questions fréquemment posées sur l'UR3e que vous pouvez trouver sur notre page FAQ.
Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.
Le processus est simple :
Remplissez le formulaire.
Un membre de l'équipe UR de votre région vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration en personne et sans frais peut également être organisée.
Nous fournirons une solution et un devis qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.