PolyScope X

PolyScope vous connecte avec des fonctionnalités allant du simple choix de lieu au mouvement avancé. Supprimez la complexité inutile et regardez votre productivité se multiplier.
-

Productivité multipliée

Intuitif, ouvert et accessible

PolyScope X est prêt à redéfinir le logiciel d'automatisation, le rendant accessible et efficace pour un plus large éventail d'utilisateurs et d'applications.

Amélioré et avancé

Amélioré et avancé

Interface utilisateur améliorée
Conçu pour réduire la courbe d'apprentissage et améliorer l'efficacité du flux de travail

Fonctionnalités de programmation avancées
Options de script améliorées et prise en charge de tâches d'automatisation plus complexes

Intégration transparente
Connectez et gérez divers composants d'automatisation via une plate-forme unique.

Performances améliorées

Les modèles de conception logicielle optimisés fonctionnent plus facilement, offrant des temps de réponse plus rapides.

Interface progressive

Interface progressive

PolyScope X avec son interface progressive permet d'améliorer la convivialité et de centraliser les fonctionnalités les plus importantes, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage.

En révélant progressivement des informations, il guide les utilisateurs à travers des processus complexes étape par étape, en veillant à ce que l'utilisateur ne manque pas des étapes importantes.

Programmez où vous voulez, quand vous voulez !

Programmez où vous voulez, quand vous voulez !

Programmation robotique hors ligne
La pile technologique de PolyScope X lui permet d'être utilisé à partir de n'importe quel appareil avec un navigateur.

Exportation et importation de programmes
Avec PolyScope X, déplacer des programmes à travers différents robots n'a jamais été aussi facile. Un seul fichier contenant toutes les données d'application et de programme peut être exporté à partir de l'un et importé dans un autre.

Construire des programmes plus rapidement et plus efficacement avec des nœuds colorés.

Amélioration de la lisibilité et de la clarté

L'utilisation des couleurs facilite l'identification des types de nœuds et met en évidence les relations et les hiérarchies pour transmettre la structure au sein du programme.

Meilleure compréhension

Nous travaillons avec des robots, pas comme les robots, et les couleurs peuvent fournir des informations immédiates sur les données, en identifiant les nœuds ayant des propriétés similaires.

Détection et débogage des erreurs

La coloration facilite le suivi du flux d'exécution et l'identification des problèmes au sein du programme.

Minimiser les temps d'arrêt

Les recherches montrent que les arrêts de programme peuvent prendre du temps et être coûteux à réparer. En combinaison avec l'introduction de nœuds colorés et la distinction visuelle de différents états ou conditions dans le programme réel, une indication claire de l'endroit où le programme a pris fin est maintenant disponible.

Première imageDeuxième imageTroisième imagequatrième image
Boîtes en carton de palettisation UR20 cobot.

Mouvement plus fluide. Résultats plus rapides.

OptiMove offre un moyen intuitif de régler la vitesse et l'accélération relatives, offrant un réglage facile, un mouvement plus fluide et des temps de cycle plus rapides. La programmation intuitive des mouvements simplifie la configuration et le fonctionnement, tandis que les améliorations de la répétabilité garantissent des résultats cohérents et de haute qualité à chaque fois. Faites l'expérience de vibrations considérablement réduites pour une précision et une fiabilité accrues. Avec OptiMove, vous évitez les arrêts de protection inutiles, maximisant la disponibilité et la productivité.

Mises à jour et téléchargement de PolyScope X

Mises à jour logicielles

La version 10.8 de PolyScope est maintenant disponible en téléchargement. La dernière version comprend les fonctionnalités suivantes pour les séries e, UR20 et UR30 :

  • Mode Enseigner - permet à l'utilisateur * d'enseigner* au robot ce qu'il faut faire avec une combinaison de Freedrive et de Smartskills
  • Threads - à partir de 10.8, les utilisateurs peuvent créer des threads dans l'interface utilisateur
  • Mettre dans la boîte la compétence intelligente - la position de transport par défaut est maintenant disponible en tant que compétence intelligente
  • Direction avec « Jusqu'à » - Les conditions « Jusqu'à » pour le signal et la distance peuvent maintenant être remplies à l'aide du nœud Direction
  • Écrans opérateur URCap - Des écrans opérateur supplémentaires peuvent maintenant être ajoutés en tant qu'URCAP

L'interface utilisateur PolyScope X est disponible en 22 langues. Pour la liste complète des fonctionnalités et des mises à jour, veuillez vous référer aux notes de version : Notes de version 10.8

Téléchargez ici

Ressources UR

Entreprises utilisant PolyScope X