En tant que fabricant de produits électroniques, l'agilité est la clé de votre compétitivité. Et si l'automatisation a apporté de l'agilité à votre atelier de production, il reste encore de nombreux processus manuels qui ralentissent la production et ont un impact sur la qualité. Flexibles et rentables, les robots collaboratifs vous permettent d'automatiser les processus manuels répétitifs, même dans le cas d'une production en grande quantité/faible volume ou en petite série.

Les robots collaboratifs peuvent prendre en charge des tâches nécessitant une grande précision - insertion, collage, vissage ou encore étiquetage - avec une grande répétabilité. Et ce, en toute sécurité aux côtés des opérateurs (après une évaluation des risques). En automatisant des processus répétitifs, vous pouvez réaffecter vos employés qualifiés vers des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Légers et faciles à programmer, les cobots peuvent être aisément déplacés d'une opération à une autre. Même dans un secteur aussi compétitif que la fabrication électronique, ils peuvent être rentabilisés en moins d'un an.

Le soudage, le collage ou le vissage d'assemblages de circuits imprimés sont des processus difficiles à automatiser avec la robotique traditionnelle, ce qui les rend très dépendants du travail manuel. Mais pour bon nombre de ces tâches, vous n’êtes pas à l’abri d’erreurs humaines, même de la part des employés les plus compétents.
Les cobots peuvent augmenter considérablement l'efficacité des processus d'assemblage à plusieurs étapes et réduire les taux de rejet de deux chiffres à presque zéro.

Votre fabrication de circuits imprimés (PCB) à grande vitesse rencontre un goulot d'étranglement lorsque les cartes sortent de la ligne automatisée et passent à l'assemblage manuel. Les opérateurs doivent manipuler avec précision des pièces petites, délicates ou complexes dans des processus répétitifs qui peuvent entraîner des erreurs, des rebuts et des retards de livraison.
Avec les cobots, vous pouvez automatiser ces processus de manière rentable, même pour les lots de faible volume. Sur un poste de travail typique, un cobot et un employé travaillent côte à côte, chacun effectuant les tâches pour lesquelles il est le mieux adapté.

Une fois que vos produits sortent de l'atelier de fabrication, ils peuvent se heurter à un autre problème : le ralentissement dans les opérations d'emballage manuel, ce qui en fait une autre application idéale pour les cobots. En déployant un cobot doté d'un ensemble innovant de pinces, vous pouvez multiplier les capacités de vos travailleurs, même dans le cadre d'une production à haut volume. Les cobots de manutention vous offrent de nombreuses options pour augmenter considérablement la productivité tout en réduisant la nécessité de recourir à plusieurs équipes.

Alors qu'il peut vous être difficile de pourvoir en personnel les tâches monotones de chargement/déchargement de machines, les cobots excellent dans des processus tels que le marquage laser et la découpe de circuits imprimés. Ils vous aident à optimiser les machines et l'outillage coûteux avec une utilisation fréquente et constante, malgré l'évolution des demandes des consommateurs qui vous obligent à mettre régulièrement à jour les lignes de production.
Dans votre cellule de travail de chargement/déchargement de machines, nos cobots occupent le même espace qu'un opérateur humain. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Avec vos lignes de fabrication à haut volume et hautement automatisées, le chargement manuel des testeurs de PCB ne peut souvent pas suivre le rythme de la production. Cela est particulièrement vrai si vous exigez une inspection à 100 %. Avec les cobots, vous pouvez automatiser rapidement et de manière rentable les équipements de test existants pour augmenter la capacité de production.
Un système de vision certifié UR+ peut rechercher les numéros de série des cartes avant que le cobot ne les place de manière précise et cohérente dans les bancs d'essai. Contrairement à vos travailleurs humains, le cobot peut faire fonctionner vos systèmes de test 24 heures sur 24.
Nos experts en automatisation travaillent avec des entreprises comme la vôtre pour identifier les applications où les cobots peuvent avoir le plus grand impact. Ils sont là pour vous guider sur la formation et l'intégration, mais aussi calculer le retour sur investissement.
Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans le monde. Tous secteurs industriels confondus, les entreprises de toutes tailles - des TPE aux grands groupes - tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter leur productivité et améliorer la qualité, ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Les cobots UR répondent pleinement aux exigences de flexibilité grâce à leur facilité d'utilisation inégalée, leur programmation intuitive et leur puissant back-end permettant aux OEM et aux développeurs d'apporter une réelle valeur ajoutée. Les systèmes reposant sur les cobots UR génèrent un ROI qui se mesure généralement en mois, et non en années.

Universal Robots a développé l'ensemble d'outils et de fonctions de sécurité le plus complet de l'industrie. Nos protocoles peuvent être configurés pour répondre aux différentes exigences de votre usine ou de vos installations. Après une analyse des risques, vos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.
Vous souhaitez en savoir plus sur les robots collaboratifs dans le secteur de l'électronique et de la technologie ?