L'industrie des plastiques continue d'évoluer avec les demandes des clients pour des processus supplémentaires à valeur ajoutée et de nouveaux processus tels que l'impression 3D. Et les robots collaboratifs d'Universal Robots aident à relever ces défis. Un logiciel intuitif puissant permet aux cobots UR d'être rapidement déployés et déplacés vers de nouvelles applications selon les besoins. Les cobots UR gérant les tâches répétitives, les opérateurs qualifiés sont libérés pour assumer des tâches plus complexes.
Les opérations d'injection et de soufflage ne rapportent pas d'argent à moins que le moule ne soit fermé. Mais le chargement et le déchargement des machines est un travail ennuyeux, répétitif et sujet aux blessures qui est difficile pour le personnel. Cela le rend idéal pour l'automatisation. Les bras robotiques UR sont disponibles dans une gamme de capacités de portée et de charge utile. Ils peuvent être intégrés dans les installations existantes avec une production à haut mélange et à faible volume qui ne peut pas être automatisée de manière rentable avec des robots traditionnels de plus grande taille.
Des cobots flexibles peuvent également être redéployés dans toute une usine de fabrication de plastiques pour automatiser de nombreux autres processus. Ceux-ci comprennent des processus secondaires tels que le dégazage, le meulage, l'élimination des carottes et le polissage, ainsi que l'application d'étiquettes ou de décalcomanies sur les pièces en plastique. Les cobots peuvent également gérer les processus d'assemblage, d'emballage et de palettisation, en travaillant en toute sécurité aux côtés des opérateurs après une évaluation des risques.
Les cobots transforment le moulage par injection dans la fabrication de plastiques en automatisant des tâches fastidieuses telles que l'entretien de la machine, le placement des pièces et les contrôles de qualité. Les cobots comme l'UR5e et l'UR10 assurent des temps de cycle constants, réduisent les taux de ferraille et améliorent l'efficacité. Leur flexibilité permet aux fabricants de basculer entre des lignes de production à haut mélange et à faible volume sans temps d'arrêt, ce qui augmente considérablement le débit.

Les cobots mobiles, tels que l'UR5 et l'UR10, révolutionnent la fabrication de plastiques dans des entreprises comme EVCO Plastics. En gérant des tâches telles que l'assemblage, l'emballage et le traitement des machines, les cobots permettent une production 24h/24 et 7j/7. Leur mobilité permet un déploiement flexible à travers divers processus, améliorant l'efficacité de la production.

Pour les entreprises ayant des besoins de production à haut mélange et à faible volume, les cobots sont idéaux pour gérer des tâches répétitives telles que le prélèvement de pièces sur les convoyeurs et l'assemblage de composants. Leur capacité à être facilement reprogrammés les rend parfaits pour les applications nécessitant des changements fréquents, ce qui augmente la productivité dans des opérations comme le moulage par injection chez AIM Processing.

Dans des industries comme les plastiques, les polymères, la céramique et le verre, où les travailleurs sont souvent confrontés à des tâches physiquement exigeantes, les cobots apportent un soulagement ergonomique. Les cobots automatisent la manipulation d'articles volumineux et délicats tels que les feuilles de verre ou les plastiques moulés, améliorant ainsi la sécurité des travailleurs et augmentant la productivité en fonctionnant en continu sans fatigue.
Parlez à l'un de nos experts en automatisation dès aujourd'hui !
Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.
Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans chaque industrie manufacturière. Des entreprises de toutes tailles, des géants du Fortune 500 aux ateliers d'usinage sous contrat locaux, tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter la productivité et la qualité et améliorer la satisfaction au travail de leurs équipes de fabrication.

Les cobots UR répondent de front aux exigences de flexibilité avec une facilité d'utilisation, une programmation intuitive et un back-end puissant pour les OEM et les développeurs afin d'ajouter de la valeur et de répondre à des besoins spécifiques. Les systèmes basés sur des cobots UR génèrent un retour sur investissement qui est généralement mesuré en mois, et non en années.

Universal Robots a développé l'ensemble le plus complet d'outils et de fonctions de sécurité de l'industrie. Nos 17 protocoles de sécurité peuvent être configurés pour répondre aux exigences de sécurité variées de votre usine ou de vos installations et à l'évaluation des risques de votre application, permettant à votre équipe de fabrication de travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs UR pour...
· Augmenter la productivité
· S'adapter à l'évolution de la demande de produits
· Améliorer le bien-être et la rétention des employés
· Le personnel à travers les pénuries de main-d' œuvre