Les machines de métrologie automatisées, qui mesurent si les composants sont fabriqués correctement, nécessitent souvent un niveau élevé de personnalisation et d'intégration. Mais cela peut entraîner de longs délais de développement et des exigences de support exigeantes, ce qui rend difficile pour les entreprises de systèmes de métrologie de faire évoluer leurs activités.
3D Infotech a standardisé sa gamme de produits automatisés sur les cobots UR, et a pu rapidement mettre cette gamme sur le marché avec les produits UR+ connexes. Malgré la baisse des achats de CapEx manufacturiers due à la COVID-19, 3D Infotech a enregistré une croissance « phénoménale » des revenus de 230 % jusqu'en 2021. Rohit Khanna, président et chef de la direction, reconnaît l'expertise et les logiciels de métrologie de son entreprise ainsi que la facilité de programmation, la sécurité et la fiabilité des cobots UR, et le soutien technique mondial pour le succès des nouveaux produits. Khanna ajoute : « Si nous fournissons un composant de notre solution qui ne répond pas aux attentes de notre client, cela nous fait mal paraître. Dans le cas des cobots d'UR, ils nous ont en fait aidés à élever notre statut de marque. »
Rohit Khanna, 3D Infotech president and CEOSi nous fournissons dans notre solution un composant qui ne répond pas aux attentes de notre client, cela nous fait mal paraître. Dans le cas des cobots d'UR, ils nous ont en fait aidés à élever notre statut de marque.
3D Infotech avait développé une connaissance approfondie du domaine grâce à des projets d'automatisation métrologique personnalisés, mais l'approche n'était pas durable à long terme. Après des recherches approfondies sur le marché, 3D Infotech a standardisé sa gamme de produits de métrologie automatisée sur les cobots UR. « Lorsque nous avons examiné de nombreuses options différentes pour la robotique, nous devions presque toujours faire une sorte de compromis sur les fonctionnalités que nous livrerions à l'utilisateur, car nous n'étions pas en mesure d'obtenir toute l'étendue de la plate-forme technique dont nous avions besoin », explique Khanna. UR offrait la combinaison idéale de fonctionnalités, de facilité de programmation et d'utilisation, de sécurité et de prise en charge complète dont 3D Infotech avait besoin.
La gamme Universal Metrology Automation (UMA) de 3D Infotech est basée sur son logiciel d'assurance qualité Streamline et sur une plateforme de cobots UR flexibles, intuitifs et collaboratifs. Avec le système, les utilisateurs peuvent simplement choisir une pièce et un programme prédéfini qui a la couverture de numérisation de la pièce entière, puis appuyer sur Play et s'éloigner. En standardisant sur la famille des cobots UR, qui partagent tous la même plateforme technologique sous-jacente et les mêmes API, 3D Infotech peut facilement déployer des systèmes pour un large éventail d'applications.

UR a fourni un niveau de capacités robotiques et de support technique que 3D Infotech n'a pas pu trouver chez d'autres fabricants. Avec ce soutien, l'entreprise est d'abord devenue un intégrateur de systèmes certifié UR (CSI) déployant des systèmes basés sur des cobots UR pour les clients. Plus tard, la société est devenue un développeur UR+, créant ses propres produits pour l'écosystème UR+ de matériels, de logiciels et de kits d'application tiers certifiés pour s'intégrer de manière transparente aux cobots UR.

La flexibilité des cobots UR signifie que les clients de 3D Infotech n'ont pas à investir dans une machine de métrologie dédiée qui ne peut inspecter qu'un seul type de pièce ou effectuer un seul type d'opération. Le robot polyvalent peut être facilement programmé pour positionner différents types de capteurs autour d'une large gamme de géométries de pièces. Et la classification IP54 des robots UR leur permet d'être déployés de manière fiable dans un environnement d'usine. « Quand je regarde d'autres entreprises dans le domaine des robots collaboratifs, elles ne sont pas aussi matures que UR en termes de centres de services », explique Khanna. « C'est vraiment essentiel pour tous nos clients. »
Les exigences strictes et variables de l'inspection signifiaient que 3D Infotech avait besoin d'une plate-forme d'automatisation qui offrait à la fois robustesse et flexibilité. Les robots doivent manœuvrer un large éventail de technologies de capteurs sophistiquées en toute sécurité et avec précision. Michael Crowley, directeur de l'automatisation de 3D Infotech, a déclaré : « La nature collaborative des robots UR nous permet de mettre ces technologies coûteuses au bout du bras et d'avoir la certitude que le robot ne va pas heurter quelque chose et endommager l'outil en bout de bras. Cette tranquillité d'esprit que nous avons - je n'ai même pas de mots pour le dire. C'est incroyable. »
La facilité de développement avec les cobots UR a été la clé du succès rapide de 3D Infotech. « La documentation de programmation, en ce qui concerne l'intégration avec les API, était très complète », explique Crowley. « Mais ce que j'aime vraiment à propos de la plate-forme UR, c'est qu'elle est si intuitive que nous pouvions prendre le pendentif d'enseignement et comprendre ce que nous en faisions sans avoir à lire la documentation. « L'intégration initiale des fonctionnalités de base du robot UR dans le produit 3D Infotech n'a pris qu'environ deux semaines.
Michael Crowley, 3D Infotech director of automationCe que j'aime vraiment à propos de la plate-forme UR, c'est qu'elle est si intuitive que nous pouvions prendre le pendant d'apprentissage et comprendre ce que nous en faisions sans avoir à lire la documentation.


Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...