La plate-forme Universal Robots+ fête ses 3 ans

La plateforme Universal Robots + fête ses 3 ans avec 200 solutions collaboratives « Plug & Play » et accueille le français COVAL dans son écosystème. Alors que la concurrence internationale s’intensifie, de plus en plus d’entreprises font le choix de la modernité et de l’automatisation. Cette dernière, autrefois hors de portée des petites et moyennes entreprises, est devenue accessible grâce aux cobots (contraction de robot et collaboratif) d’Universal Robots. Cependant, franchir le pas de l’automatisation n’est pas toujours chose facile.

La plate-forme Universal Robots+ fête ses 3 ans
La plate-forme Universal Robots+ fête ses 3 ans

LA PLATE-FORME UNIVERSAL ROBOTS+ FÊTE SES 3 ANS avec 200 solutions collaboratives « Plug & Play » et accueille le français COVAL dans son écosystème

Alors que la concurrence internationale s’intensifie, de plus en plus d’entreprises font le choix de la modernité et de l’automatisation. Cette dernière, autrefois hors de portée des petites et moyennes entreprises, est devenue accessible grâce aux cobots (contraction de robot et collaboratif) d’Universal Robots. Cependant, franchir le pas de l’automatisation n’est pas toujours chose facile.
Quel cobot choisir ? Quel accessoire intégrer ? Vers quel type de développement spécifique se diriger ? Autant de questions qui freinent parfois certaines entreprises à franchir le pas de l’automatisation.

Pour faciliter le déploiement de projets de robotique collaborative, Universal Robots a lancé il y a 3 ans l’écosystème Universal Robots+. Aujourd’hui, fort de plus de 400 sociétés participantes et de plus de 200 solutions collaboratives, ce programme aide les entreprises à se lancer dans l’automatisation en leur proposant des accessoires, préhenseurs, solutions de vision ou encore logiciels prêts à être intégrés sans requérir de développement spécifique.

Retour sur l’un des plus grands succès d’Universal Robots, qui vient d’accueillir dans ses rangs COVAL : développeur français d’accessoires de préhension et véritable référence du secteur.

Plus qu’un simple programme

Universal Robots+ est le premier et un des plus importants écosystèmes mondiaux d’applications et de solutions Plug & Play tiers pour les robots collaboratifs. Les cobots Universal Robots, flexibles et légers, sont aptes à fonctionner dans n’importe quel environnement de production.

Cette plate-forme réunit des solutions, des accessoires et des logiciels testés, approuvés et 100% compatibles avec les robots collaboratifs d’Universal Robots, qui bénéficient par ailleurs du plus haut niveau de sécurité du marché. De la caméra infrarouge aux capteurs de mouvement, en passant par les outils de préhension, l’écosystème Universal Robots+ regroupe la quasi-totalité des outils permettant aux cobots d’accomplir leurs tâches.

Des avantages conséquents

covalLa grande diversité de produits du catalogue d’Universal Robots + fait que les clients ont plus de chances de trouver l’outil idéal pour leur application qu’en allant chez un autre fournisseur.

Cette diversité d’offres permet à Universal Robots+ de s’adresser à un plus grand nombre d’entreprises de toutes tailles et de secteurs variés et de leur faire bénéficier des avantages de la robotique collaborative. L’automatisation des tâches pénibles et répétitives aide à maximiser la productivité de l’entreprise, ainsi que la qualité des produits et s’accompagne de nombreux avantages économiques.

De plus, l’intégration de nos effecteurs dans l’interface de contrôle des cobots Universal Robots apporte une programmation extrêmement simple de ces derniers, ainsi qu’un déploiement et une mise en œuvre très rapides. Le réseau de distributeurs et d’intégrateurs Universal Robots en France accompagne également les entreprises tout au long du processus d’intégration de nos cobots.

COVAL, nouveau partenaire français d’Universal Robots+

L’écosystème Universal Robots+ a récemment accueilli le français COVAL qui fabrique depuis des années des systèmes de préhenseurs à vide (ventouses, pompes et caissons) destinés à saisir et manipuler en toute sécurité des produits industriels. Le fabricant propose également des composants périphériques (systèmes ressorts, vacuostats…).

COVAL a intégré le Developer Program Universal Robots+, pour concevoir un produit compatible avec les robots collaboratifs d’Universal Robots : un caisson à vide carbone CVGC. Cet outil est non seulement compatible avec tous les cobots Universal Robots (UR3e, UR5e, UR10e et le tout nouveau modèle de la gamme e-Series, l’UR16e) mais offre des avantages indéniables :

  • Une légèreté prouvée grâce à sa structure en carbone qui lui permet alors de préserver la capacité de levage des cobots en offrant un poids compris entre 0,85 kg et 1,3 kg selon les modèles.
  • Une polyvalence avec une interface de préhension en mousse adaptée à de nombreux matériaux et disponible en trois dimensions : 150 x 150 mm, 240 x 120 mm et 320 x 160 mm.
  • Une compacité avec un bloc « fonctions » regroupant le générateur de vide, la cartouche de pilotage, le vacuostat et le silencieux.
  • Des actions de montage et de démontage facilitées qui ne requièrent aucun outillage spécifique.
  • Un outil sécurisé doté d’une mousse périphérique souple qui protège les opérateurs lors de sa manipulation.

Rejoindre Universal Robots+ pour aider la France

Afin d’améliorer notre écosystème, notre offre et notre capacité à aider les entreprises dans leurs projets d’automatisation, nous invitons les développeurs français de tous horizons à rejoindre notre écosystème Universal Robots +. Ceci, pour développer toujours plus de solutions adaptées au marché et aux besoins des industriels français.

En aidant au développement de la robotique collaborative en France, nous aideront les talents et compétences techniques françaises dans l’hexagone.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00