Zéro compromis. Des opérations plus homogènes et un maintien des niveaux élevés de qualité des produits avec des robots collaboratifs (cobots) grâce à des inspections plus sûres, plus rapides et plus précises. Standardisez les procédures et rationalisez les flux de travail avec des bras robotisés abordables et agiles.

L'inspection de la qualité est le gardien vigilant de la réputation d'une entreprise, garantissant que seuls les meilleurs produits atteignent les consommateurs. Des contrôles visuels de base à l'imagerie thermique de haute technologie, en passant par l'analyse chimique et les tests destructifs rigoureux, l'inspection de la qualité est aussi polyvalente que les produits qu'elle protège. Chaque processus combine plusieurs techniques, formant un flux de travail qui détecte les incohérences avant qu'elles ne deviennent des erreurs coûteuses.
Sans un contrôle de qualité solide, les fabricants risquent tout, de l'insatisfaction mineure des clients aux graves conséquences sur la santé et la sécurité, en ouvrant la porte à une augmentation des pertes, des retards de production, des sanctions réglementaires et des dommages à la marque. Il est essentiel d'assurer la cohérence de l'inspection de la qualité, mais il est presque impossible de la maintenir manuellement. Compacts, sûrs et exceptionnellement précis, les cobots offrent une solution idéale, offrant une précision reproductible et polyvalente dans une variété de tâches d'inspection de qualité sans nécessiter de robotique traditionnelle coûteuse et encombrante.

Pour obtenir une inspection de qualité cohérente et précise, les employés doivent maintenir une concentration intense, car même de légères variations dans les mesures peuvent affecter les résultats. Ce niveau de précision est difficile à maintenir manuellement, avec des tâches répétitives entraînant de la fatigue, des processus plus lents et, en fin de compte, des erreurs humaines et de l'inefficacité. Certaines pièces sont particulièrement complexes à examiner, et les défauts minuscules ou cachés sont facilement négligés lors de l'inspection manuelle.

Les cobots d'Universal Robots permettent aux entreprises d'automatiser pratiquement toutes les tâches d'inspection manuelle de la qualité sans les coûts typiques des robots traditionnels, ce qui remet en question la programmation, la configuration ou l'installation de cellules de travail dédiées et blindées.
Équipés de caméras approuvées UR pour des mesures 3D non destructives, ces cobots offrent une cohérence inégalée avec un écart de précision de seulement ±0,03 mm. Avec une mise en œuvre facile dans des environnements industriels déjà existants, une programmation intuitive et une période de récupération rapide de seulement 195 jours en moyenne, les cobots sont une solution transformatrice pour la précision, l'efficacité et la fiabilité des processus d'inspection de la qualité.
Parlez à un expert en cobot dès aujourd'hui pour voir comment vous pouvez trouver votre solution sur mesure.
Nos robots industriels collaboratifs ont besoin de modules complémentaires pour atteindre leur plein potentiel. Ce monde de produits supplémentaires est un écosystème à lui seul. Chez Universal Robots, nous sommes très fiers de notre écosystème, qui s'appelle UR+.
Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans chaque industrie manufacturière. Des entreprises de toutes tailles, des géants du Fortune 500 aux ateliers d'usinage sous contrat locaux, tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter la productivité et la qualité et améliorer la satisfaction au travail de leurs équipes de fabrication.

Les cobots UR répondent de front aux exigences de flexibilité avec une facilité d'utilisation, une programmation intuitive et un back-end puissant pour les OEM et les développeurs afin d'ajouter de la valeur et de répondre à des besoins spécifiques. Les systèmes basés sur des cobots UR génèrent un retour sur investissement qui est généralement mesuré en mois, et non en années.

Universal Robots a développé l'ensemble le plus complet d'outils et de fonctions de sécurité de l'industrie. Nos protocoles de sécurité peuvent être configurés pour répondre aux exigences de sécurité variées de votre usine ou de vos installations et à l'évaluation des risques de votre application, permettant à votre équipe de fabrication de travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs pour...
- Augmenter la productivité - S'adapter à l'évolution de la demande de produits - Améliorer le bien-être et la rétention des employés - Le personnel à travers les pénuries de main-d' œuvre