Améliorer le contrôle qualité avec des cobots
Le contrôle qualité est garant de la réputation d'une entreprise : il assure que seuls les meilleurs produits parviennent au consommateur. Des simples contrôles visuels à l'imagerie thermique de haute technologie, en passant par les analyses chimiques et les tests destructifs rigoureux, le contrôle qualité est aussi polyvalent que les produits qu'il prend en charge. Chaque processus combine plusieurs techniques, formant un flux de travail qui détecte les incohérences avant qu'elles ne se transforment en erreurs coûteuses.
Sans un contrôle qualité rigoureux, les fabricants risquent tout, d'une légère insatisfaction des clients jusqu'à de graves conséquences pour la santé et la sécurité. Cela ouvre la voie à une augmentation des rebuts, des retards de production, des sanctions réglementaires et une atteinte à l'image de marque. Il est essentiel d'assurer la cohérence des contrôles qualité, chose pratiquement impossible à maintenir manuellement. Compacts, sûrs et exceptionnellement précis, les cobots constituent une solution idéale. Ils offrent une précision reproductible et polyvalente pour une variété de tâches de contrôle qualité sans avoir recours à des robots traditionnels coûteux et encombrants.