Universal Robots dévoile l’UR8 Long

Sa grande portée et la possibilité de se coordonner avec des axes externes multiples lui permettent de réaliser des soudures complexes avec une qualité constante. Ses performances de déplacements optimisés lui confèrent des mouvements extrêmement fluides à vitesse maximale, idéal pour des opérations de dévracage rapide.

UR8 Long welding

Paris, le 8 septembre 2025 – Universal Robots (UR), pionnier de la robotique collaborative (cobotique) et partie intégrante de Teradyne Robotics, annonce l’élargissement de sa gamme de robots collaboratifs avec l’UR8 Long. Présenté pour la première fois cette semaine au salon FABTECH à Chicago, ce robot collaboratif grande portée est conçu pour répondre aux défis les plus exigeants des fabricants en matière d’automatisation. L’UR8 Long est disponible à la commande dès à présent pour une livraison à partir d’octobre.

L’UR8 Long est doté de la même portée de 1750 mm que son homologue l’UR20, avec un aspect nettement plus fin. Il allie portée, stabilité et précision dans un format robuste, compact et léger, avec une charge utile de 8 kg. Idéal pour les environnements contraints, il s’adapte parfaitement aux tâches industrielles : des soudures complexes à la prise précise de pièces, en passant par l’inspection multipoints.

« L’UR8 Long est un bras robotique intelligent pouvant atteindre des portées jusqu’alors inaccessibles et réaliser des tâches jusqu’alors jamais accomplies. Il est conçu pour aider les opérateurs et les entreprises à travailler plus rapidement, avec davantage de sécurité, tout en faisant moins d’efforts », déclare Jean-Pierre Hathout, Président d’Universal Robots. « Ce robot soulage les opérateurs des tâches pénibles et répétitives de levage, de déplacement ou de manutention. Sa grande portée lui permet de couvrir plus d’espace, et ses fonctionnalités avancées ouvrent de nouvelles perspectives dans l’automatisation de tâches auparavant effectuées manuellement ».

Mouvements synchronisés, programmation intuitive et montage inversé

L’UR8 Long fonctionne sur PolyScope 5 et PolyScope X, plateformes logicielles d’Universal Robots. Il peut être optimisé avec MotionPlus, nouvelle technologie avancée de contrôle des mouvements d’Universal Robots qui facilite l'intégration avec des axes linéaires, des positionneurs et des tables rotatives pour un contrôle précis, des trajectoires plus fluides et une précision constante.

Les capacités améliorées de Freedrive rendent la programmation par apprentissage encore plus intuitive, permettant aux opérateurs de guider manuellement le bras avec précision et facilité pour une configuration rapide et ergonomique, même sur des pièces complexes. Le tout sans interface logicielle ou outil externe.

Plus léger (70 % du poids de l’UR20) et avec un poignet compact, l’UR8 Long se révèle en outre particulièrement adapté pour le montage sur portique ou sur rail, sur lesquels les axes externes peuvent fonctionner plus efficacement.

Operator programming UR8 Long robot to weld in PolyScope X

Idéal pour le soudage

Avec sa grande portée, son contrôle de mouvement avancé, ainsi que sa précision et répétabilité exceptionnelles, l'UR8 Long est idéal pour le soudage.

« Comparé aux robots de soudage traditionnels, l’UR8 Long est plus facile à programmer. Il propose une meilleure qualité de soudure qu’effectué manuellement, pour moins de meulage et de retouches, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent », souligne Will Healy III, Global Industry Manager for Fabricated Metals chez Teradyne Robotics. « Réponse à la demande de fabricants du monde entier, l’UR8 Long a été conçu dans l’optique d’un soudage collaboratif qui contribuera à augmenter la productivité et à fidéliser de nouveaux talents, souvent plus motivés à utiliser un robot qu'à effectuer des soudures manuelles ».

Les participants au salon FABTECH pourront découvrir tous ces avantages en matière de soudage par eux-mêmes en se rendant aux stands des partenaires d’Universal Robots présentant l’UR8 Long - THG Automation, Hirebotics et Vectis Automation, entre autres.

« Grâce à ses fonctionnalités améliorées, on peut utiliser l’UR8 Long dans de nouvelles applications de soudage et de découpe plasma, sans compromettre la sécurité ou la collaboration homme-machine », affirme Marcus Yakawich, Product Manager chez Vectis Automation. « Nous sommes très impatients de faire découvrir à nos clients les avantages de sa longue portée ».

Parfait pour le dévracage

Sur le stand d’Universal Robots au salon FABTECH, l’UR8 Long mettra en lumière sa grande portée dans un grand bac de manutention, couramment utilisé dans des applications automobiles, métallurgiques, plastiques et manufacturières.

L’UR8 Long, par sa grande portée combinée à la compacité de sa bride d’outil et la rapidité de ses articulations, multiplie les possibilités de positions pour la préhension et permet au robot d’atteindre les endroits les plus profonds du bac. Ces caractéristiques répondent à une forte demande de la part des industriels, en particulier dans l’automobile. L’UR8 Long pourra s’intégrer facilement dans les espaces de travail restreints pour un dévracage rapide et fluide. En effet, l’architecture améliorée des articulations permet de diminuer de 30 % les temps de cycles par rapport aux cobots issus des générations précédentes.

L’UR8 Long sera présenté pour la première fois en Europe le jeudi 18 septembre au salon SCHWEISSEN & SCHNEIDEN à Essen en Allemagne. Il fera également l’objet d’une première démonstration en France le 18 novembre à l’occasion du salon Prod&Pack à Lyon.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00