Universal Robots présentera ses dernières innovations cobotiques au salon ALL4PACK Emballage Paris

Universal Robots présentera ses dernières innovations cobotiquesau salon ALL4PACK Emballage Paris

Universal Robots présentera ses dernières innovations cobotiquesau salon ALL4PACK Emballage Paris

TBD

Universal Robots sera présent au salon All4Pack à Paris, du 4 au 7 novembre. Sur son stand E119 (Hall 5), l’entreprise exposera ses innovations en matière de cobotique, dont les cobots nouvelle génération UR20 et UR30 - particulièrement adaptés aux opérations de palettisation et de conditionnement - dotés de leur charge utile augmentée de 5 kg.

Repousser les limites du packaging et de la palettisation collaborative

À l'occasion de cet événement, Universal Robots mettra en lumière l’augmentation de 5 kg de la charge utile de ses cobots UR20 et UR30. Pouvant désormais respectivement porter jusqu’à 25 kg et 35 kg, ils redéfinissent le packaging et la palettisation collaborative.

« La palettisation manuelle est une opération qui peut constituer un frein pour la croissance des entreprises, en particulier les TPE et PME. Faciles à installer et à utiliser au quotidien, nos robots collaboratifs offrent un retour sur investissement estimé à moins d’un an en moyenne », souligne Jocelyn Peynet, Directeur France d’Universal Robots.

En effet, cette amélioration - effective en quelques minutes seulement via la mise à jour le logiciel PolyScope d'UR - permet aux utilisateurs de manipuler des charges plus lourdes sans avoir à investir dans de nouveaux équipements. Elle ouvre aux entreprises de nouveaux horizons pour accroître leur productivité et pallier la pénurie de main-d’œuvre croissante de manutentionnaires.

Une nouvelle palette d’applications concrètes et exclusives à découvrir

À leurs côtés, les cobots de la gamme e-Series ne seront pas en reste et démontreront tout leur potentiel au travers d’applications concrètes, développées avec ses partenaires et ses distributeurs en France.

Au total, une dizaine d’applications mettront en scène les possibilités d’utilisation des cobots UR dans différents secteurs industriels :

  • Palettisation de jouets Smoby sur base d’un UR20 et de caisses de vin sur base d’un UR30, avec FIT Robotique
  • Conditionnement avec une machine complète SOCO SYSTEM sur base d’un UR10e et d’un UR20, avec HMI-MBS
  • Conditionnement de bouteilles de champagne sur base d’un UR5e, avec Sysaxes
  • Packaging 4.0 sur base d’un UR5e équipé d’un préhenseur venturi électrique, avec JL Corp
  • Devracage multiproduits sur base d’un UR5e équipé d’un outil de vision EyePick
  • Packaging de pots de gel sur base d’un UR3e
  • Pick & place de pots en carton sur base d’un UR3e, avec Isycod
  • Démonstration exclusive du premier capteur de sécurité (EOAS de SICK) intégré à un préhenseur, avec FIT Robotique
Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

LinkedIn
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00