Un nouvel outil de simulation en ligne qui simplifie au maximum la personnalisation et l’optimisation d’une cellule robotique

Universal Robots dévoile UR Studio, un puissant outil de simulation en ligne construit sur PolyScope X, sa plateforme logicielle la plus avancée et adaptée à l’intégration de l’IA.
UR Studio - présenté au salon automatica 2025 qui se tient cette semaine à Munich - permet aux clients, partenaires et intégrateurs d’Universal Robots de simuler en ligne à l'échelle 1:1 leur cellule de travail ainsi que chaque aspect clé de leur installation. Ainsi, les utilisateurs peuvent tester les mouvements de leur cobot, simuler sa portée, sa vitesse et son process, mais aussi calculer son temps de cycle. Moyen le plus simple pour optimiser une cellule, UR Studio offre un retour sur investissement maximal, avant même la phase de déploiement.
« C’est avant tout une question de fiabilité et de facilité de déploiement », souligne Tero Tolonen, Chief Product Officer d’Universal Robots. « Que vous soyez novice en matière d'automatisation ou un utilisateur expérimenté cherchant à optimiser une cellule complexe, vous voulez être certain que votre solution fonctionnera comme vous le souhaitez afin de prendre votre décision. Avec UR Studio, nous proposons désormais un outil intuitif et accessible, permettant de simuler et de visualiser son installation, mais aussi tester en profondeur sa cellule et ses capacités. L’utilisateur peut définir tous les détails pour une efficacité et des performances maximales ».
UR Studio permet aux utilisateurs d’interagir avec la gamme de cobots UR, divers composants - palettes, machines, pièces à usiner, entre autres - et des outils, dont les préhenseurs standards utilisés avec les cobots UR. L’utilisateur peut configurer les outils à sa guise et importer des éléments pour imiter son espace de travail. Il peut donc s’assurer que la solution s’intégrera dans l’environnement réel, favorisant ainsi un déploiement plus fluide et un retour sur investissement plus rapide. UR Studio permet en outre d’identifier les problèmes potentiels, réduisant par là même les temps d’arrêt et le risque d’ajustements coûteux.
Un accès gratuit et aucune installation nécessaire
UR Studio est fourni gratuitement et fonctionne directement sur les navigateurs web, sans aucune installation préalable - il suffit de se connecter au site web d'UR Studio. Grâce à une interface intuitive, la navigation dans l'environnement simulé se fait sans effort. Les modèles préconstruits pour les applications les plus courantes (chargement/déchargement de machines, vissage, palettisation et pick & place) permettent d’accélérer la construction et la configuration de la cellule de travail virtuelle. De nouveaux modèles d'application seront ajoutés régulièrement.
UR Studio fonctionne en étroite collaboration avec la plateforme logicielle PolyScope X, conçue pour prendre en charge la simulation et ainsi combler le fossé entre le concept et l'exploitation.
UR Studio est disponible en anglais ; des versions en allemand, en espagnol, en chinois (simplifié) et en japonais sortiront prochainement.