Universal Robots lance des kits d’application UR+ pour simplifier le déploiement de cobots
Le pionnier des robots collaboratifs enrichit sa plate-forme UR+ de produits partenaires certifiés et propose des kits d’application qui lèvent les obstacles à l’automatisation industrielle d’entreprises de toute taille.
Universal Robots annonce la disponibilité sur sa plate-forme Universal Robots+ de vingt kits logiciels et matériels éprouvés pour les applications de robotique collaborative les plus répandues. L’écosystème présente la plus vaste gamme de produits certifiés de l’industrie qui s’intègrent en toute fluidité aux robots collaboratifs (cobots) d’Universal Robots (UR). Les kits « prêts à l’emploi » réduisent les décisions récurrentes d’ingénierie pour les applications les plus courantes. Ils diminuent les risques et la complexité des projets qui peuvent être rapidement mis en œuvre pour des tâches telles que la finition, l’assemblage, la surveillance et supervision de machines, le soudage, la distribution et la manipulation de matériaux, etc.

L’écosystème UR+ permet à présent d’accéder à deux catégories différentes : produits UR+ et kits d’application UR+. Les kits sont développés par des partenaires UR+ de référence dans leur secteur, disposant de connaissances applicatives approfondies. Ces kits ont pour objectif d’éviter de dupliquer les efforts d’ingénierie lors du déploiement d’applications vastement utilisées.
La nouvelle catégorie « kits d’application UR+» lancée aujourd’hui sur la plate-forme UR+ comprend un total de 20 kits. D’autres seront prochainement ajoutés. Certains kits sont disponibles dans le monde entier tandis que d’autres ne sont accessibles que dans des régions ou pays spécifiques. Tous les kits incluent le logiciel « URCap » qui permet aux utilisateurs de contrôler l’intégralité de leurs périphériques directement à partir de la tablette d’apprentissage propre à chaque cobot Universal Robots, le tout au sein d’une interface 3D intuitive.
Par exemple, le kit de ponçage Surface Finishing de Robotiq est désormais compatible avec plus de 20 outils orbitaux pneumatiques et électriques de marques connues dans le monde entier. Ce kit permet aux fabricants qui ont recours à des procédés de polissage ou de ponçage d’utiliser le générateur de trajectoire intégré au kit pour garantir la constance de la force appliquée à chaque cycle, pour une qualité et une productivité améliorées et un temps de programmation réduit de plusieurs heures à quelques minutes.
Nombre de ces nouveaux kits d’application, à l’instar du kit de vissage Pick&Place de SPATZ - STÖGER, comprennent différents outils innovants certifiés UR+, tous contrôlés uniquement par le logiciel URCap. Doté de sept composants UR+, le kit de SPATZ - STÖGER permet un changement automatique d’outil. Son unité d’alimentation dédiée aux fixations donne ainsi naissance à un véritable système Pick&Place.

Ces dernières années, sont apparues de nombreuses applications de soudage pour les cobots, que couvrent de nombreux kits désormais disponibles dans la nouvelle catégorie des kits d’application UR+. Accessible dès aujourd’hui en Europe, le kit de soudage ROBiPAK permet d’établir une synergie parfaite entre l’équipement de soudage d’ABICOR BINZEL et la technologie de soudage MIG/MAG des cobots Universal Robots. Le logiciel URCap « prêt à l’emploi » contrôle tous les équipements, notamment le système de chalumeau refroidi par air ou par liquide conçu pour être installé rapidement sur les cobots Universal Robots.
L’intégralité des kits d’application sont désormais disponibles est présentée sur le nouveau site UR+ enrichi.