Universal Robots annonce la disponibilité d’Application Builder, un nouvel outil visant à faciliter et réduire le temps de déploiement d’une application robotique.

Universal Robots annonce la disponibilité d’Application Builder, un nouvel outil visant à faciliter et réduire le temps de déploiement d’une application robotique.

Trois applications de robotique collaborative populaires sont disponibles au lancement, le service de machine, l'assemblage et l'emballage. Elles sont accompagnées de conseils étape par étape pour les effecteurs finaux, la programmation, les interfaces machine et plus encore.

Universal Robots continue de faire progresser l'automatisation avec son nouvel outil Application Builder qui facilite la configuration et le déploiement d'applications robotiques, tout en améliorant les connaissances et les capacités des robots. Application Builder guide les clients tout au long du processus de développement d'une application robotisée Universal Robots, en optimisant les coûts et les rendements. L'outil de configuration en ligne fournit un guide étape par étape pour choisir le bon robot et le bon accessoire de bout de bras, pour analyser les avantages et les inconvénients des différentes options de configuration, et définir ainsi les compétences nécessaires à la mise en place d’une solution complète.

Application Builder offre à chacun les outils et les compétences nécessaires pour configurer et déployer rapidement une application robotisée fonctionnelle, qui saura satisfaire toutes leurs exigences. « Nous continuons d’innover pour rendre les robots accessibles et rentables pour le plus grand nombre », déclare Stefan Stubgaard, Responsable du Global Competence Center d'Universal Robots.

Application Builder est la suite logique du plan de démocratisation de la cobotique initié par Universal Robots depuis plusieurs années. Après l’Universal Robots Academy en 2017, ce cursus de six modules d’apprentissage à la programmation cobotique et l’UR+ en 2016, un ecosystème gratuit d’applications certifiées pour les cobots UR3, UR5 et UR10 ; Universal Robots souhaite avec Application Builder, octroyer à chacun les outils et les compétences nécessaires pour configurer et déployer rapidement une application robotisée, qui saura satisfaire toutes les attentes.

Trois applications de robotique collaborative populaires sont disponibles au lancement, le service de machine, l'assemblage et l'emballage. Application Builder fournit un modèle de programme complet pour chaque application ; Les clients sont guidés tout au long du processus de configuration pour définir quel effecteur sera le plus approprié pour répondre aux exigences de coût et de rendement. Ils apprennent comment interfacer le contrôleur du robot avec d'autres équipements et comment programmer le robot pour des applications spécifiques telles que la définition du force/couple pour les applications de vissage ou la configuration de modèles d'empilages de palettes.

D'autres applications sont à venir.

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

LinkedIn
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00