Universal Robots accueille le Français Joulin au sein de son écosystème UR+

Universal robots accueille le Français joulin

au sein de son Écosystème UR+

Universal Robots annonce l’accueil de Joulin, entreprise française référence dans la conception d’outils de préhension par aspiration, au sein de l’écosystème Universal Robots+ (UR+) avec la certification du préhenseur FlexiGrip.

L’écosystème UR+ comprend aujourd’hui plus de 200 produits certifiés et plus de 400 développeurs, et fournit des solutions de tout type (vissage, préhension, Pick&Place…) dédiées aux cobots industriels. Ces solutions permettent aux robots collaboratif Universal Robots de remplir une très grande variété de tâches industrielles. Les cobots sont flexibles, légers et pouvant fonctionner dans n’importe quel environnement de production. Ils sont aussi dotés d’une interface tactile très intuitive et leur configuration est guidée par des assistants.

Pour sa part, Joulin fabrique depuis plus d’un demi-siècle des préhenseurs par aspiration à mousses, d’abord pour l’industrie du bois mais aussi depuis de nombreuses années dans toutes les industries nécessitant des moyens de manutention. Il est le leader mondial incontesté dans ce domaine, avec l’équipement de nombreux sites à travers le monde.

Le nouveau produit certifié UR+ de Joulin, le FlexiGrip, consiste en une série de pinces à vide en mousse légère, petite et robuste. Elles sont parfaitement adaptées à la manipulation de produits au gabarit inégal et de taille variable. Le générateur de vide par venturi intégré permet un ramassage rapide des produits, avec en outre la capacité de manipuler des objets poreux.

Quatre tailles standard sont disponibles intégrant les différentes technologies de Joulin. Le préhenseur est d’ailleurs livré avec la fixation, la vanne de pilotage, ainsi que le plugin URCap permettant d’intégrer rapidement et facilement le produit à une solution cobotique.

Les FlexiGrips pèsent de 400g à 1kg et sont capables de soulever jusqu’à 20 fois leurs poids. Ils sont compatibles avec toute la gamme e-Series de Universal Robots : UR3e, UR5e, UR10e et UR16e.

TBD

« Avec notre FlexiGrip, les entreprises sont en mesure d’automatiser beaucoup de processus de manipulation Pick&Place d’objets compliqués et divers avec le même préhenseur, qui sont des tâches répétitives, parfois dangereuses, et qui nécessitent d’importants efforts physiques pour les opérateurs », explique Aurélien Malardel, Responsable du service préhension chez chez Joulin. « Universal Robots est un acteur majeur de la robotique collaborative en France et cette alliance était pour nous l’occasion de toucher et d’aider encore plus d’entreprises en France et à l’international. Nous cherchons sans cesse à améliorer nos produits et sommes certains que ce partenariat bénéficiera à tout le monde ! », souligne-t-il.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.