<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Saltar al contenido principal
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Panel desmontable en la herramienta con freedrive 2PE integrado

El SP7 lleva la programación al punto de trabajo. De este modo permite a los operarios utilizar las Smart Skills de PolyScope X y programar directamente en la herramienta. Su diseño desmontable protege el panel en entornos de soldadura, mecanizado u otros espacios de alta exposición.

Control en la herramienta a través del modo Teach de PolyScope X
Programa directamente en el robot a través del Smart Panel y el modo Teach de PolyScope X y así reduce los desplazamientos entre el terminal y la pieza de trabajo. La integración con las Smart Skills de PolyScope X acelera la creación e iteración de programas.

Botón freedrive 2PE integrado
Adecuado para el guiado manual a dos mano mediante un botón freedrive 2PE integrado. El diseño de seguridad conforme a la norma ISO 10218-1:2025 permite una interacción segura en la herramienta sin hardware adicional.

Diseño de panel desmontable multi-robot
El panel desmontable protege frente a entornos sucios, húmedos o de alta exposición (por ejemplo, soldadura o mecanizado) tras el aprendizaje. Un mismo panel puede aprovecharse en varios robots.

Descubre Gen 7 en acción

Descubre cómo Gen 7 ayuda a los fabricantes a implementar la automatización inteligente con mayor rapidez, gracias a una plataforma diseñada para el rendimiento, la escalabilidad y una integración fluida. Reserva tu demostración o solicita un presupuesto hoy mismo.