<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

PolyScope X

PolyScope conecta a los usuarios con robots que ofrecen funcionalidades que van desde la simple selección y colocación hasta el movimiento avanzado. Elimina la complejidad innecesaria y ve cómo se multiplica tu productividad.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Productividad multiplicada

Intuitivo, inclusivo y accesible

PolyScope X está configurado para redefinir el software de automatización, haciéndolo accesible y efectivo para una gama más amplia de usuarios y aplicaciones.

Mejorado y avanzado

Mejorado y avanzado

Interfaz de usuario mejorada
Diseñada para reducir la curva de aprendizaje y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo

Capacidades de programación avanzadas
Opciones de scripting mejoradas y soporte para tareas de automatización más complejas

Integración perfecta
Conecta y administra varios componentes de automatización a través de una única plataforma.

Rendimiento mejorado
Los patrones de diseño de software optimizados se ejecutan sin problemas y ofrecen tiempos de respuesta más rápidos.

Divulgación progresiva

Divulgación progresiva

PolyScope X enfatiza la divulgación progresiva para mejorar la usabilidad y centralizar las características más importantes para la tarea en cuestión, reduciendo así la curva de aprendizaje.

Al revelar información progresivamente, guía a los usuarios a través de procesos complejos paso a paso, asegurando que el usuario no se pierda pasos importantes.

¡Programa donde quieras, cuando quieras!

¡Programa donde quieras, cuando quieras!

Programación de robots sin conexión
La pila de tecnología de PolyScope X permite utilizarlo desde cualquier dispositivo con un navegador.

Exportación e importación de programas
Con PolyScope X, mover programas a través de diferentes robots nunca ha sido tan fácil. Un único archivo que contiene todos los datos de la aplicación y del programa se puede exportar desde uno e importar a otro.

Construir programas de forma más rápida y eficaz con nodos de colores.

Mayor legibilidad y claridad

El uso de colores facilita la identificación de tipos de nodos y resalta las relaciones y jerarquías para transmitir la estructura dentro del programa.

Comprensión mejorada

Trabajamos con robots, no como robots, y los colores pueden proporcionar información inmediata sobre los datos, identificando nodos con propiedades similares.

Detección y depuración de errores

Colorear hace que sea más fácil rastrear el flujo de ejecución e identificar problemas dentro del programa.

Minimizar el tiempo de inactividad

La investigación muestra que las paradas del programa pueden llevar mucho tiempo y ser costosas de arreglar. En combinación con la introducción de nodos de colores y la distinción visual de diferentes estados o condiciones dentro del programa real, ahora está disponible una clara indicación de dónde terminó el programa.

Primera imagenSegunda imagenTercera imagencuarta imagen
UR20 cobot paletizando cajas de cartón.

Movimiento más suave. Resultados más rápidos.

OptiMove ofrece una forma intuitiva de ajustar la velocidad y la aceleración relativas, proporcionando un ajuste fácil, un movimiento más suave y tiempos de ciclo más rápidos. La programación de movimiento intuitiva simplifica la configuración y el funcionamiento, mientras que las mejoras de repetibilidad garantizan resultados consistentes y de alta calidad en todo momento. Experimenta una reducción significativa de las vibraciones para mejorar la precisión y la fiabilidad. Con OptiMove evita paradas de protección innecesarias, maximizando el tiempo de actividad y la productividad. Descarga PolyScope X 10.7 para explorar. 

Actualizaciones y descarga de PolyScope X

Obtén el software más reciente

PolyScope versión 10.7 ya está disponible para descargar. La última versión incluye las siguientes funciones para e-Series, UR20 y UR30:

  • La interfaz de usuario de PolyScope X está disponible en 22 idiomas: checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco, chino simplificado y chino tradicional.

Para consultar la lista completa de funciones y actualizaciones, consulta las notas de la versión. Notas de la versión 10.7.x

Recursos de UR

Empresas que ya utilizan PolyScope X