UR8 Long

UR8 Long

Große Reichweite. Kleine Standfläche. Keine Kompromisse.

Der UR8 Long kombiniert 1750 mm Reichweite mit kompakter Leichtbauweise. Ob Schweißen, Pick & Place oder Qualitätsprüfung – er überzeugt überall dort, wo präzise Linearbewegungen und schnelle Beschleunigungen gefragt sind. Durch die fortschrittliche Gelenkarchitektur und die präzise Drehmomentregelung erfüllt der UR8 Long Anforderungen, bei denen sowohl Reichweite als auch Genauigkeit notwendig sind.

Reichweite 1750 mm / 68.9 in
Nutzlast Bis 10 kg / 22 lbs
Fußabdruck Ø 204 mm
Gewicht 44.7 kg / 98.5 lbs
Reichweite 1750 mm / 68.9 in
Nutzlast Bis 10 kg / 22 lbs
Fußabdruck Ø 204 mm
Gewicht 44.7 kg / 98.5 lbs

Präzision, die entwickelt wurde, um Ihre Reichweite zu vergrößern und jeden Zyklus zu optimieren

Die technischen Stärken des UR8 Long zahlen direkt auf die tägliche Produktivität ein. Er ermöglicht eine präzise Brennerführung für sauberere Schweißnähte, weniger Schleifaufwand und geringere Nacharbeit – und spart damit sowohl Zeit als auch Verbrauchsmaterial. Wiederholende und ergonomisch ungünstige Schweißaufgaben übernimmt er zuverlässig, sodass erfahrene Schweißer sich auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren können – bei gleichzeitiger Entlastung angesichts des Fachkräftemangels.

Die einzigartige Kombination aus großer Reichweite, kompaktem Design und kollaborativer Flexibilität überzeugt branchenübergreifend. Vom Pick & Place in engen Rohkarosseriestrukturen bis zur Handhabung von Unterbaugruppen mit höchster Geschwindigkeit und Präzision – der UR8 Long beweist seinen Mehrwert im Automobilsektor und weit darüber hinaus. Er ermöglicht Automatisierung dort, wo sie am meisten gefragt ist.

Transformation von Branchen mit UR8 Long

Manche Jobs erfordern mehr als nur Fähigkeiten. Sie verlangen ein Werkzeug, das nicht zuckt, wenn die Arbeit hart wird. Die technischen Stärken von UR8 Long spiegeln sich direkt in der täglichen Produktivität wieder.

UR8 Long in der Automobilproduktion

UR8 Long in der Automobilproduktion

Sehen Sie, wie UR8 Long die Ergebnisse in der Automobilindustrie vorantreibt

UR8 Long in gefertigtem Metall

UR8 Long in gefertigtem Metall

Finden Sie heraus, warum UR8 Long der ultimative Schweißroboter ist

UR8 Long Einsatz

Der UR8 Long kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Klicken Sie unten auf die beliebtesten Anwendungen, um mehr zu erfahren.

Wahre Nutzlastleistung

Wahre Nutzlastleistung

Sichern Sie Ihre Anlage mit einem cobot, der es Ihnen ermöglicht, mit Ihren Aufgaben zu wachsen. Wenn Sie schwere Gegenstände über die maximale Entfernung heben müssen, beschränken Sie sich nicht auf die Art und Weise, wie Ihr Endeffektor montiert ist. Wenn die Objekte eine Änderung der Art und Weise erfordern, wie sie angehoben werden, was zu einer Verschiebung des Schwerpunkts führt, wird der UR15 Sie bei dieser Änderung unterstützen.

Sicherheit

Sicherheit

Mit erhöhter Nutzlast, verbesserter Geschwindigkeit und Reichweite steht die Sicherheit des Bedieners immer an erster Stelle. Mit dem Ziel, einen kollaborativen Roboter zu bauen, haben unsere Ingenieure Stunden in die Entwicklung unserer Sicherheitsfunktionen investiert. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war die Schaffung von Maßstäben für die Sicherheit bei der heutigen Arbeit mit kollaborativen Industrierobotern.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter mit unserer umfassenden Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement – alles bequem von Ihrem Büro aus, wo auch immer Sie sich befinden.

Verbessern Sie Ihre Arbeit

Während es unser Ziel ist, die Automatisierung für jeden und überall verfügbar zu machen, möchten wir Sie auch dabei unterstützen, Ihr Unternehmen zu revolutionieren, indem wir eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion ermöglichen.

Schnelle Bereitstellung

Schnelle Bereitstellung

Das Out-of-Box-Erlebnis für einen ungeschulten Bediener, den cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Platzsparend

Platzsparend

Die geringe Stellfläche unseres cobot eröffnet die Möglichkeit, Aufgaben in bestehenden Fertigungseinrichtungen zu automatisieren, in denen die Stellfläche häufig festgelegt ist und einen hohen Preis hat.

Stromverbrauch

Stromverbrauch

Die Automatisierung von Aufgaben gibt Ihnen die Möglichkeit, Aufgaben autonom ohne ständige Überwachung Ihrer Mitarbeiter auszuführen. Darüber hinaus verbrauchen UR cobots weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Kollaborativ und sicher

Kollaborativ und sicher

Alle UR cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Diese Funktionen ermöglichen es unseren cobots, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ohne dass Sicherheitsbarrieren oder Käfige erforderlich sind, was die Produktivität erhöht und eine sichere Arbeitsumgebung fördert.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebungs- und Reparaturaufgaben.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) einstellen und wie Sie die Nutzlast und den Schwerpunkt richtig einstellen.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren. Eine Sicherheitsebene kann verhindern, dass sich der Roboter im Normalmodus, reduzierten Modus oder beidem darüber hinaus bewegt; oder sie kann den reduzierten Modus auslösen.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren gesamten Katalog mit beliebten Themen und Ressourcen, um die Grundlagen der Programmierung eines UR cobot zu erlernen.

Stellen Sie sicher, dass die maximale Betriebszeit gewährleistet ist

Stellen Sie sicher, dass die maximale Betriebszeit gewährleistet ist

Mit UR Care Services können Sie sicher sein, dass Ihre Betriebszeit unsere Priorität ist. Unser Engagement für Exzellenz gewährleistet maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular auf der rechten Seite aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Der Prozess ist einfach:

Füllen Sie das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Bedürfnisse detaillierter zu besprechen. Eine persönliche, kostenlose Demo kann auch arrangiert werden.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.