UR5e

UR5e

Leicht und vielseitig

Der UR5e ist der größere unserer beiden kollaborativen Industrieroboter mit leichter Nutzlast. Sie können ihn für jeden Zweck einsetzen, der einen kleinen Cobot mit größerer Reichweite und Nutzlast erfordert. Der UR5e arbeitet präzise und akribisch.

Reichweite 850 mm / 33.5 in
Nutzlast 5 kg / 11 lbs
Grundfläche Ø149 mm
Gewicht 20.6 kg / 45.4 lbs
Reichweite 850 mm / 33.5 in
Nutzlast 5 kg / 11 lbs
Grundfläche Ø149 mm
Gewicht 20.6 kg / 45.4 lbs

Der Cobot, mit dem alles begann

2008 brachte Universal Robots die e-Serien-Version eines Cobots mit 5 kg (11 lbs) Nutzlast auf den Markt. Er wurde technologisch immer wieder verbessert und wird heute für viele Verwendungszwecke eingesetzt.

Der UR5e ist ideal für alle, die einen Cobot brauchen, der leicht genug ist, um ihn zum Beispiel auf einem Tisch oder in einer Maschine zu montieren. Der UR5e hebt leichte bis mittelschwere Objekte bis zu 200 mm weiter als der Arm eines durchschnittlichen Arbeiters. So können auch Aufgaben erledigt werden, die außerhalb der Reichweite Ihrer Mitarbeiter liegen.

Höhere Produktivität

Steigern Sie die Verfügbarkeit und die Produktivität und eliminieren Sie Fehler, indem Sie automatisierte, standardisierte Verfahren einführen.

Agile Prozesse

Entwickeln Sie neue Lösungen für neue Aufgaben, wann immer Sie welche brauchen, und verschieben Sie den Cobot bei Bedarf in neue Prozesse.

Freie Mitarbeiter

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, und überlassen Sie den Rest dem Cobot.

UR5e Einsatzbereiche

Der UR5e kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Den Änderungen gewachsen

Den Änderungen gewachsen

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn dann die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR3e diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Licht aus, weiterarbeiten

Licht aus, weiterarbeiten

Mit UR automatisierte Aufgaben werden in Ihrem Betrieb autonom erledigt – ohne Ihre Mitarbeiter. Und UR Cobots verbrauchen dafür erstaunlich wenig Strom: der UR5e im Durchschnitt nur 200 Watt – so viel wie eine Spielekonsole. Sie können also die Arbeitsprozesse in Ihrem Betrieb beschleunigen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig halten.

Support vor Ort direkt von Universal Robots

Support vor Ort direkt von Universal Robots

Um einen Cobot zu reparieren oder für die regelmäßige Wartung sind unsere Außendiensttechniker schnell und zuverlässig bei Ihnen vor Ort. So ist sichergestellt, dass Sie jeden Tag den maximalen Nutzen aus Ihrem Cobot ziehen.

Erfahren Sie mehr

OR Connect: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.

Neue Zusammenarbeit

Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Schnell bereit

Schnell bereit

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Wenig Platz

Wenig Platz

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Wenig Strom

Wenig Strom

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Sicher zusammen

Sicher zusammen

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebungs- und Reparaturaufgaben.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

UR-Entwickler-Suite

UR-Entwickler-Suite

Möchten Sie eine Lösung entwickeln? Wir haben alle Inhalte in einem neuen Bereich namens UR Developer Suite zusammengefasst. Klicken Sie hier, um alle Tools, Tutorials und Informationen zu finden, die Sie benötigen.

myUR Kundenportal

myUR Kundenportal

Registrieren Sie noch heute Ihren Cobot, um auf unser Kundenportal zuzugreifen: myUR. Laden Sie die neueste Software herunter, reichen Sie ein Support-Ticket für den virtuellen oder Vor-Ort-Support ein und überprüfen Sie die Daten des Cobots – alles an einem Ort.

UR+-Ökosystem

UR+-Ökosystem

Hier finden Sie über 300 Zubehörteile – von Klebstoffspendern bis zu Inspektionskameras.

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

So gehts:

Sie füllen das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu sprechen. Auch eine persönliche, kostenlose Demonstration ist möglich.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontaktieren Sie uns: +49 8912189720