Der UR3e ist der kleinste kollaborative Industrieroboter in unserem Portfolio. Durch seine kompakte Form ist er ideal für die Automatisierung von Prozessen in engen Arbeitsbereichen, z. B. auf Arbeitsplatten oder innerhalb von Maschinen.

Der UR3e ist der kleinste kollaborative Industrieroboter in unserem Portfolio. Durch seine kompakte Form ist er ideal für die Automatisierung von Prozessen in engen Arbeitsbereichen, z. B. auf Arbeitsplatten oder innerhalb von Maschinen.
Aufgrund seiner geringen Größe ist der UR3e ideal, um die Effizienz in engen Arbeitsbereichen zu optimieren. Dabei ist er unübertroffen flexibel und präzise. Auf einem Tisch montiert, arbeitet der Cobot Seite an Seite mit Ihren Mitarbeitern. Oder an einem separaten Arbeitsplatz an Aufgaben wie Kommissionierung, Montage und Platzierung von Teilen.
Mit seiner kleinen Stellfläche und seinem geringen Gewicht fügt sich der UR3e nahtlos in jede Produktionsumgebung ein und maximiert dort die Produktivität. Modernste Sicherheitsfunktionen gewährleisten eine sichere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.
Verbessern Sie Ihre Abläufe, verbessern Sie die Qualität, und bleiben Sie mit dieser kompakten Automatisierungslösung der Konkurrenz voraus.
Der UR3e kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn jetzt die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR3e diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Um automatisiertes Schrauben zu unterstützen, ist der UR3e mit einer Drehverbindung am Werkzeugflansch ausgestattet. Damit ist es auch möglich, Polier- und andere Werkzeuge direkt am Cobot zu befestigen. Das vereinfacht Programmierung und Installation.

Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.
Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.
Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebung und Reparatur.

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.
Wir haben eine Liste mit häufig gestellten Fragen zum UR3e erstellt. Sie finden sie auf unserer FAQ-Seite.