UR30

UR30

Kraftvoll und kompakt

Der UR30 ist ein Kraftpaket auf kompakter Standfläche. Mit einer Tragkraft von 35 kg und einer Reichweite von 1300 mm kann dieser Roboter große Teile bewegen, schwere Produkte palettieren und mit hohem Drehmoment schrauben.

Reichweite 1300 mm / 51.2 in
Nutzlast 35 kg / 77.16 lbs
Grundfläche Ø 245 mm
Gewicht 63.5 kg / 139.9 lbs
Reichweite 1300 mm / 51.2 in
Nutzlast 35 kg / 77.16 lbs
Grundfläche Ø 245 mm
Gewicht 63.5 kg / 139.9 lbs

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

So gehts:

Sie füllen das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu sprechen. Auch eine persönliche, kostenlose Demonstration ist möglich.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Einführung einer zusätzlichen Nutzlast von 5 kg für UR30

Extra Stärke für extra Einsätze

Der UR30 kann mehr, als sein Name verspricht. Die Nutzlast wurde um 5 kg erhöht und liegt jetzt bei 35 kg. Damit gibt es eine Lösung für Aufgaben, die sehr viel Stärke erfordern – und so stärken wir auch Ihr Unternehmen.

Die erhöhte Nutzlast ist verfügbar mit dem Update unserer Software auf PolyScope 5.19.

Herunterladen

Mehr Kraft, mehr Drehmoment, mehr Produktivität

Der UR30 baut auf der selben Architektur auf wie der UR20. Außergewöhnliche Hebekraft, eine kompakte Grundfläche, eine überlegene Bewegungssteuerung. Auch große Nutzlasten werden perfekt platziert. Der UR30 beherrscht ein hohes Drehmoment und damit präzises Schrauben. Mit 35 kg Tragkraft beschickt er Maschinen mit mehreren Greifern und palettiert auch schwere Teile – ein kraftvoller Zuwachs an Produktivität.

Cobots erledigen das Schwere

Schwere Paletten werden perfekt platziert und das in hoher Geschwindigkeit. Und ohne Verletzungen oder Unfälle, die Ihre Mitarbeiter beim Heben schwerer Gegenstände erleiden können.

Mehr in einem Durchgang

Der UR30 verwendet mehrere Greifer, um Maschinen zu bedienen. Er entfernt Teile, reinigt Teile und legt neues Material ab – in einem einzigen Durchgang. So maximiert er die Produktivität.

Perfektes Schrauben überall

Hohes Drehmoment und Drehmomentsensor sorgen dafür, dass der UR30 immer präzise und gleichmäßige schraubt oder bohrt – auch in Bereichen, die für Menschen schwer zu erreichen sind.

UR30 Einsatzbereiche

Der UR30 kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Den Änderungen gewachsen

Den Änderungen gewachsen

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn dann die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR30 diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Bei erhöhter Nutzlast, größerer Geschwindigkeit und Reichweite ist es noch wichtiger, in die Sicherheit des Bedieners zu investieren – zum Beispiel durch die Entwicklung der Sicherheitsfunktionen. Unsere Ingenieure haben das getan mit dem Ziel, einen kompromisslos kollaborativen Roboter zu bauen. Sie haben Maßstäbe geschaffen für die Sicherheit bei der heutigen Arbeit mit kollaborativen Industrierobotern.

OR Connect: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.

Neue Zusammenarbeit

Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Schnell bereit

Schnell bereit

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Wenig Platz

Wenig Platz

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Wenig Strom

Wenig Strom

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Sicher zusammen

Sicher zusammen

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.

Maximale Bewegung

Der UR30 erhielt Softwareverbesserungen, sie reduzieren die Belastung der Mechanik und der neuen Gelenkarchitektur auf ein Minimum.Nutzen Sie die höchstmögliche Geschwindigkeit und die volle Beschleunigung auch bei maximaler Nutzlast und Reichweite.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebung und Reparatur.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720