Der UR16e ist unser kleinerer kollaborativer Industrieroboter. Wenn der Platz begrenzt ist, Sie aber große und schwere Werkstücke oder Gegenstände handhaben müssen, ist der UR16e die perfekte Wahl.
Nicht immer ist es notwendig, schwere Gegenstände weit zu heben, und nicht jeder hat den Platz für ein großes Robotersystem. Der UR16e erfüllt Aufgaben wie Maschinenbeschickung, Materialhandhabung oder Verpackung und passt dabei auch in kleine Arbeitsbereiche. Dank der erweiterten Bewegungssteuerung bewegt er Objekte schnell und reibungslos.
Verschiedene Technologien machen die Arbeit mit dem UR16e komfortabel und sicher.
Heben Sie schwere Gegenstände in Bereichen, in denen der Platz minimal ist. Durch die Kombination von hoher Nutzlast und kompakter Reichweite können Sie mit dem UR16e anspruchsvolle Anwendungen auch in engen Umgebungen automatisieren.
Steigern Sie die Verfügbarkeit und die Produktivität und eliminieren Sie Fehler, indem Sie automatisierte, standardisierte Verfahren einführen.
Nutzen Sie die höchstmögliche Geschwindigkeit und die volle Beschleunigung auch bei maximaler Nutzlast und Reichweite.
Der UR16e kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn dann die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR16e diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Wie jeder von Universal Robots hergestellte cobot verfügt der UR16e über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.
Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.
Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.
Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebung und Reparatur.

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.
Wir haben eine Liste mit häufig gestellten Fragen zum UR3e erstellt. Sie finden sie auf unserer FAQ-Seite.
Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
So gehts:
Sie füllen das Formular aus.
Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu sprechen. Auch eine persönliche, kostenlose Demonstration ist möglich.
Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.