UR15

UR15

Schnell und kraftvoll

Der UR15 erreicht eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 5 m/s. Das heißt: kurze Zykluszeiten und hohe Produktivität. Der Cobot wurde entwickelt, um schnell und präzise schwere Aufgaben zu erfüllen. Wo immer Sie ihn brauchen.

Reichweite 1300 mm / 51.18 in
Nutzlast 17.5 kg / 38.8 lbs
Grundfläche Ø 204 mm
Gewicht 40.7 kg / 89.7 lbs
Reichweite 1300 mm / 51.18 in
Nutzlast 17.5 kg / 38.8 lbs
Grundfläche Ø 204 mm
Gewicht 40.7 kg / 89.7 lbs

Hochgeschwindigskeitsroboter

Der UR15 ist ein extrem vielseitiger Cobot. Kompakt im Design und in der Grundfläche, ist er bei geringem Platzbedarf ausgesprochen leistungsfähig. Er integriert sich mühelos in Ihren Workflow, übernimmt gleichförmige, schwere Aufgaben und erledigt sie in höchster Geschwindigkeit. Dennoch können Sie ihn sicher in kollaborativen Umgebungen einsetzen, wo er mit Ihrem Team zusammenarbeitet. Der UR15 entspricht hohen Sicherheits- und Anpassungsstandards für eine breite Palette von Anwendungen. Er ist immer dann die erste Wahl, wenn der Platz knapp und Geschwindigkeit entscheidend ist.

Der UR15 läuft unter PolyScope, unserer branchenführenden Software. Hier sorgt KI für nahtlose Integration, intelligente Automatisierung und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit. Außerdem verwendet UR OptiMove-Technologie. Diese intuitive Bewegungsprogrammierung vereinfacht Einrichtung und Bedienung und erzielt gleichzeitig die differenziertesten Bewegungsabläufe, die in der Robotik heute möglich sind. OptiMove ermöglicht glattere, präzisere Bewegungen – insbesondere in Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsanwendungen.

Vielseitiger Einsatz

Das kompakte Design und der optimierte Arbeitsbereich des UR15 machen es leicht, den Cobot überall einzusetzen. Mit TÜV- und UL 1740-Zertifizierungen ist er für Umgebungen mit hoher IP-Klassifikation geeignet.

Hervorragende Geschwindigkeit

Der UR15 ist unser bisher schnellster Cobot und erreicht eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 5 m/s. So können Sie Zykluszeiten reduzieren und die Produktivität steigern.

Erweiterte Bewegungssteuerung

Durch die OptiMove-Technologie bedienen Sie den UR15 intuitiv. Sie steuern die relative Geschwindigkeit und die Beschleunigung und stimmen sie aufeinander ab. So erzielen Sie gleichmäßige Bewegungen, kurze Zykluszeiten und reduzieren Vibrationen. Das sichert eine hohe Präzision und maximiert Verfügbarkeit und Produktivität.

UR15 Einsatzbereiche

Der UR15 kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Den Änderungen gewachsen

Den Änderungen gewachsen

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn dann die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR15 diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Bei erhöhter Nutzlast, größerer Geschwindigkeit und Reichweite ist es noch wichtiger, in die Sicherheit des Bedieners zu investieren – zum Beispiel durch die Entwicklung der Sicherheitsfunktionen. Unsere Ingenieure haben das getan mit dem Ziel, einen kompromisslos kollaborativen Roboter zu bauen. Sie haben Maßstäbe geschaffen für die Sicherheit bei der heutigen Arbeit mit kollaborativen Industrierobotern.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.

Neue Zusammenarbeit

Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Schnell bereit

Schnell bereit

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Wenig Platz

Wenig Platz

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Wenig Strom

Wenig Strom

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Sicher zusammen

Sicher zusammen

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebung und Reparatur.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

So gehts:

Sie füllen das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu sprechen. Auch eine persönliche, kostenlose Demonstration ist möglich.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.