UR12e

UR12e

Mittelgroß und vielseitig

Der UR12e ist unser mittelschwerer kollaborativer Industrieroboter. Er kombiniert lange Reichweite mit hoher Nutzlast. Der Cobot bietet zahllose Automatisierungsmöglichkeiten und lässt sich nahtlos in eine breite Palette von Anwendungen integrieren. UR12e ist ein Upgrade zu unserem beliebten und bewährten UR10e.

Nutzlast 12.5 kg / 27.55 lbs
Reichweite 1300 mm / 51.2 in
Grundfläche Ø 190 mm / 7.48 in
Gewicht 33,5 kg / 73.9 lbs
Nutzlast 12.5 kg / 27.55 lbs
Reichweite 1300 mm / 51.2 in
Grundfläche Ø 190 mm / 7.48 in
Gewicht 33,5 kg / 73.9 lbs

Für Ihr Unternehmen. Auch in Zukunft

Sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, war aus technologischer Sicht nie die Herausforderung. Die Herausforderung bestand darin, sich mit der Automatisierung bereits an die Zukunft der Fertigung anzupassen. Unser kollaborativer Industrieroboter UR12e kann das. Er unterstützt Kunden weltweit bei der Automatisierung regelmäßiger Aufgaben wie Palettieren, Maschinenbeschickung und Schweißen. Auch ermöglicht er unkonventionelle Lösungen zum Beispiel im Bereich der Kommissionierung. Er wird eingesetzt bei der Glasherstellung oder für die Fahrzeugbetankung. Der UR12e bietet gute Nutzlast und Reichweite. Gepaart mit leistungsstarken UR+ -Komponenten und -Kits aus dem UR Ökosystem, können mit ihm zahllose Aufgaben automatisiert werden. Er lässt sich schnell umprogrammieren und für die Zwecke einsetzen, die er morgen und in Zukunft erfüllen soll.

Höhere Produktivität

Steigern Sie die Verfügbarkeit und die Produktivität und eliminieren Sie Fehler, indem Sie automatisierte, standardisierte Verfahren einführen.

Agile Prozesse

Entwickeln Sie neue Lösungen für neue Aufgaben, wann immer Sie welche brauchen, und verschieben Sie den Cobot bei Bedarf in neue Prozesse.

Freie Mitarbeiter

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, und überlassen Sie den Rest dem Cobot.

UR12e Einsatzbereiche

Der UR12e kann vielfältig eingesetzt werden. Klicken Sie auf einen Einsatzbereich, um mehr zu erfahren.

Den Änderungen gewachsen

Den Änderungen gewachsen

Sichern Sie Ihren Betrieb mit einem Cobot, der Sie mit Ihren Aufgaben wachsen lässt. Er ist dafür gemacht, schwere Gegenstände zu heben und über große Entfernungen zu transportieren. Wenn dann die Objekte, die Sie transportieren wollen oder der Transportweg sich ändern und sich so der Schwerpunkt verschiebt, wird der UR12e diese Änderung unterstützen. Die Endeffektoren unterschiedlich zu montieren, ist natürlich ebenfalls möglich.

Auslegung für höhere Nutzlasten
Licht aus, weiterarbeiten

Licht aus, weiterarbeiten

Mit UR automatisierte Aufgaben werden in Ihrem Betrieb autonom erledigt – ohne Ihre Mitarbeiter. Und UR Cobots verbrauchen dafür erstaunlich wenig Strom: der UR12e im Durchschnitt nur 350 Watt – so viel wie ein Haushaltsmixer. Sie können also die Arbeitsprozesse in Ihrem Betrieb beschleunigen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig halten.

OR Connect: Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobot Flotte

Durch die Integration Ihrer Roboter in unsere umfassende Konnektivitätsplattform profitieren Sie von erhöhter Produktivität, minimierten Ausfallzeiten und effizientem Flottenmanagement. Sie überwachen und unterstützen Ihren Cobot in Echtzeit – bequem von Ihrem Büro aus.

Neue Zusammenarbeit

Automatisierung soll für jeden und überall verfügbar sein. Das ist eines unserer Ziele. Ein anderes: Wir möchten in Ihrem Unternehmen ganz Neues möglich machen durch eine eine sichere und kollaborative Mensch-Roboter-Interaktion.

Schnell bereit

Schnell bereit

Erfolgserlebnis für einen ungeschulten Mitarbeiter: Den Cobot auszupacken, zu montieren und die erste einfache Aufgabe zu programmieren, dauert in der Regel weniger als eine Stunde.

Wenig Platz

Wenig Platz

Durch die kleine Stellfläche können Sie mit unserem Cobot auch dann Aufgaben automatisieren, wenn in Ihren Fertigungseinrichtungen Platz knapp und der Raum für Stellflächen vorgegeben ist.

Wenig Strom

Wenig Strom

Die Automatisierung von Aufgaben schont nicht nur die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter. UR Cobots verbrauchen auch weniger Strom als herkömmliche Industrieroboter.

Sicher zusammen

Sicher zusammen

Alle UR Cobots verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Kraftsensorik und Kollisionserkennung. Deshalb sind zu Ihren Mitarbeitern keine Sicherheitsbarrieren erforderlich. Das vermeidet Risiken, verbessert die Arbeitsatmosphäre und die Produktivität.

Kontrollierte Bewegung

Reibungslose Bewegungen sind die Voraussetzung für Prozesse wie Dispensieren, Schweißen oder Maschinenbeschickung. Bei unseren Cobots steuern Algorithmen die Bewegung. Das erhöht nicht nur die Qualität, sondern auch die Lebensdauer. Es gibt weniger Verschleiß an den Gelenken. Die Betriebszeit wird erhöht, die Wartungszeit verringert – während sich der Cobot mit hohen Geschwindigkeiten bewegt.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Cobot heraus

Die UR Academy bietet eine Reihe von Schritt-für-Schritt-Programmierbeispielen und Tutorials für Fehlerbehebung und Reparatur.

Werkzeugkonfiguration

Werkzeugkonfiguration

Erfahren Sie, wie Sie den Werkzeugmittelpunkt (TCP) richtig einstellen, die Nutzlast und den Schwerpunkt.

Sicherheitsebenen

Sicherheitsebenen

Eine Sicherheitsebene verhindert, dass der Roboter sich aus einem bestimmten Bereich bewegt. Hier erfahren Sie, wie Sie Sicherheitsebenen erstellen und konfigurieren.

Erfahren Sie mehr

Erfahren Sie mehr

Besuchen Sie die UR Academy und durchsuchen Sie unseren Katalog. Mit Videos zu den wichtigsten Themen lernen Sie die Grundlagen der Programmierung eines UR Cobots.

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Maximieren Sie Ihre Betriebszeit

Mit UR Care Services ist Ihre Betriebszeit unsere Priorität. Wir gewährleisten maximale Verfügbarkeit durch 24/7-Support, Remote-Konnektivität und Vor-Ort-Außenservice für sofortige Reparaturen.

Ein Angebot anfordern

Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

So gehts:

Sie füllen das Formular aus.

Ein UR-Teammitglied in Ihrer Region wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um mit Ihnen über Ihre Anforderungen und Bedürfnisse zu sprechen. Auch eine persönliche, kostenlose Demonstration ist möglich.

Wir liefern eine Lösung und ein Angebot, das zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Lokales Büro
  • Teradyne Robotics (Germany) GmbH
  • Zielstattstraße 36
  • 81379 München
Kontakt: +49 8912189720