<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Zum Hauptinhalt springen

PolyScope X

PolyScope X verbindet Cobots mit ihren Benutzern. Einfach, direkt und intuitiv steuern Sie Funktionen vom einfachen Pick-and-Place bis hin zu erweiterten Bewegungen. Keine unnötige Komplexität, dafür viel Produktivität. PolyScope X ist für Macher.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Multiplizieren Sie Ihre Produktivität

Intuitiv, inklusiv – passt

Mit PolyScope X gibt es für die Automatisierung keine Hürden mehr. Die Software ist geschaffen für ein breites Spektrum von Benutzern und Anwendungen.

Weiter, schneller, mehr

Weiter, schneller, mehr

Erweiterte Benutzeroberfläche
Sie müssen weniger lernen, und gleichzeitig wird die Workflow-Effizienz besser.

Erweiterte Programmierfunktionen
Sie können komplexere Aufgaben programmieren, weil neue Optionen Sie unterstützen.

Nahtlose Integration
Verbinden und verwalten Sie verschiedene Komponenten über eine einzige Plattform.

Verbesserte Leistung
Viele Prozesse laufen noch schneller und besser, wenn Sie das optimierte Software-Design nutzen.

Schritt für Schritt

Schritt für Schritt

PolyScope X führt die Benutzer Schritt für Schritt durch Prozesse. So ist sicher, dass Sie keine Funktion übersehen. Die Benutzerfreundlichkeit steigt, und die Lernzeit wird kürzer.

Programmieren Sie, wo Sie wollen!

Programmieren Sie, wo Sie wollen!

Offline-Roboterprogrammierung
Mit jedem Gerät, das einen Browser hat, können Sie PolyScope X nutzen. Und das auch außerhalb der Produktionsumgebung. Sie programmieren in Ihrem Büro, und die Cobots arbeiten inzwischen weiter.

Programme exportieren und importieren
Nur eine Datei für verschiedene Roboter. Mit PolyScope X können Sie die Datei einfach aus einem Roboter exportieren und in einen anderen importieren – und mit ihr alle Anwendungs- und Programmdaten.

In Farbe gelingt die Programmierung besser

Schafft schnell Klarheit

Die Verwendung von Farben erleichtert die Identifizierung von Knotentypen. Sie hebt Beziehungen und Hierarchien hervor und macht so die Struktur innerhalb des Programms deutlich.

Fördert das Verständnis

Wir arbeiten mit Robotern, nicht wie Roboter. Farben können Menschen sofort und intuitiv einen Überblick über Daten geben und Zusammenhänge zeigen.

Erleichtert die Fehlersuche

Die farbige Codierung macht es leichter, Abläufe von Prozessen zu verfolgen und Probleme innerhalb des Programms zu identifizieren.

Minimiert Ausfallzeiten

Programmstopps und ihre Analyse können zeitaufwändig und kostspielig sein. Farbige Knoten und die Möglichkeit der visuellen Unterscheidung verschiedener Zustände oder Bedingungen innerhalb des Programms liefern klare Hinweise darauf, wo das Programm beendet wurde.

Erstes BildZweites BildDrittes Bildviertes Bild
UR20 cobot palettieren Kartons.

OptiMove spart Zeit

Mit OptiMove verbessern Sie intuitiv die relative Geschwindigkeit und die Beschleunigung, die Bewegungen werden sanfter, die Zykluszeiten kürzer. Und die Ergebnisse sind bei jeder der unzähligen Wiederholungen genau gleich. Damit ist es auch die Qualität. OptiMove vermeidet außerdem unnötige Schutzstopps, spart auch damit Zeit und maximiert Verfügbarkeit und Produktivität.

Aktualisierungen und Herunterladen von PolyScope X

Software-Updates

PolyScope Version 10.9 steht ab sofort zum Download bereit. Die neueste Version enthält die folgenden Funktionen für die e-Serie, UR20 und UR30:

  • Teach-Modus – ermöglicht es dem Benutzer, dem Roboter beizubringen, was er mit einer Kombination aus Freedrive und Smartskills tun soll
  • Threads – ab 10.8 können Benutzer Threads innerhalb der Benutzeroberfläche erstellen
  • Smart Skill – die Standard-Transportposition ist jetzt als Smart Skill verfügbar
  • Richtung mit ‘Bis’ – Die ‘Bis’ -Bedingungen für Signal und Entfernung können jetzt über den Richtungsknoten erfüllt werden
  • URCap-Bedienbildschirme – Zusätzliche Bedienbildschirme können jetzt als URCap hinzugefügt werden

Die Benutzeroberfläche von PolyScope X ist in 22 Sprachen verfügbar. Die Liste der gesamten Funktionen und Updates finden Sie in den Versionshinweisen: Versionshinweise 10.9

UR-Ressourcen

Diese Unternehmen verwenden PolyScope X