UR16e erstmalig im Praxis-Einsatz

UR16e ERFOLGREICH IM PRAXIS-EINSATZ

Als erster Anwender weltweit setzt BWIndustrie den UR16e von Universal Robots in seiner Fertigung ein. Bei dem Elsässer Metallbearbeiter automatisiert der neue Cobot das Entgraten von unterschiedlichen Teilen zwischen 4 und 14 kg Gewicht. Im Ergebnis verbessert der mittelständische Betrieb die Qualität seiner Produkte, steigert den Durchsatz und befreit Mitarbeiter von der manuell beanspruchenden Tätigkeit.

Der UR16e ermöglicht es uns, die Vielfalt an Gewicht und Form unserer Metallteile zu handeln. Dank der einfachen Programmierung und Flexibilität haben wir die Applikation in nur zwei Wochen an den Start gebracht.

RAPHAËL SCHWARTZ, LEITER ROBOTIK & INSTANDHALTUNG BWINDUSTRIE
video — ur16e bei bwindustrie

COBOT HEBT SCHWER & STEIGERT DURCHSATZ

Der UR16e nimmt verschiedene Metallteile auf und hält sie an Entgratwerkzeuge wie etwa Fräsen und Schleifscheiben. Den Prozess erledigt er hochpräzise und in weniger als einer Minute Taktzeit. So unterstützt der Cobot seine menschlichen Kollegen dabei, pro Jahr bis zu 300.000 Produkte verschiedenster Losgrößen zu fertigen.

Erfolge mit dem UR16e auf einen Blick

  • Stark: handelt Teile von bis zu 14 Kilogramm Gewicht
  • Entlastend: befreit Mitarbeiter vom Handhaben hunderter Kilogramm Teile pro Tag
  • Flexibel: entgratet Metallkomponenten verschiedener Formen und Größen
  • Prozesssicher: arbeitet präzise mit hoher Wiederholgenauigkeit
  • Sicher und kollaborativ: in unmittelbarer Nähe zum Werker im Einsatz
  • Intuitiv: lässt sich schnell in Betrieb nehmen und einfach programmieren
UR16e erstmalig im Praxis-Einsatz
UR16e erstmalig im Praxis-Einsatz

SIE WOLLEN AUCH PROZESSE

MIT SCHWEREN LASTEN AUTOMATISIEREN?

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.