Universal Robots stellt neuen Cobot mit 20 kg Traglast vor

ur präsentiert: NEUEN UR20 cobot mit 20 kg traglast

München, 21. Juni 2022 – Universal Robots (UR), der dänische Hersteller kollaborierender Roboter (Cobots), verkündet die Erweiterung seines Produktportfolios um einen Cobot mit 20 kg Traglast und einer Reichweite von 1.750 mm.

Dies ist nicht nur eine größere, sondern eine komplett neu definierte Version unseres Cobots. Der UR20 ist der innovativste Cobot, den wir je gebaut haben und der jüngste Fortschritt aus 17 Jahren technischer Erfahrung in der Robotikbranche.

Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots
Mit dem UR20 automatisieren Betriebe etwa das Palettieren effizienter denn je. Der UR20 wird weiterhin mit der intuitiven Bedienoberfläche PolyScope einzurichten sein.

der cobot bekommt UMFANGREICHE UPDATES

Der UR20 ist die jüngste Ergänzung des bewährten Produktportfolios von Universal Robots. Mit seinem ebenfalls neuen Gelenkdesign erreicht er kürzere Taktzeiten und handhabt schwere Lasten zuverlässig. Die größere Reichweite ermöglicht es dem Cobot, Teile bis zur vollen Höhe einer Standard-Europalette von zwei Metern zu stapeln. Das erweitert die Potenziale für Unternehmen, die Aufgaben wie Verpacken und Palettieren automatisieren wollen. Wo Anwendungen einen großen Arbeitsradius erfordern bei gleichzeitig wenig Platz, bietet der UR20 Nutzern eine Stellfläche von gerade einmal 245 mm Durchmesser.

Über die Palettierung hinaus sieht Universal Robots für den UR20 ein breites Spektrum weiterer Einsatzmöglichkeiten vom Schweißen bis hin zur Maschinenbeschickung. Das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmens wird diese Anwendungen entwickeln.

Unser Einsatz für den Erfolg eines jeden Kunden spiegelt sich in den Anforderungen wider, die wir an unsere neu entwickelten Produkte stellen. Der UR20 ist das beste Beispiel dafür.

Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots
Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots
Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots

eine NEUE GENERATION von cobots WIRD FOLGEN

Universal Robots brachte 2008 den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Cobot auf den Markt. Seitdem hat das Unternehmen ein Ökosystem aus mehr als 1.100 Integratoren, Distributoren und unabhängigen Partnern aufgebaut, die Komponenten und Anwendungen rund um die Roboter entwickeln. Bis heute hat Universal Robots bereits mehr als 50.000 Cobots verkauft und greift bei der Entwicklung des neuesten Produkts auf die Erfahrung eines etablierten Kundenstamms zurück.

Der UR20 ist außerdem Startschuss für eine neue Serie leistungsstarker Cobots der nächsten Generation, die die äußerst erfolgreiche e-Series des Unternehmens ergänzen wird.

Povlsen erklärt: „Der UR20 ist erst der Anfang. Wir bringen unsere nächste Generation zuerst mit diesem traglaststarken Modell auf den Markt, weil es unseren Kunden eine durchgängige Automatisierung neuer Aufgaben ermöglicht. Der nächste Schritt wird darin bestehen, dieselben Funktionen in eine neue Familie von Cobots einzubringen.“

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.