Zum Hauptinhalt springen

Der neue UR16e ist da

NEUER COBOT: DAS KRAFTPAKET UR16e IST DA

Der UR16e ist das neueste Mitglied der Cobot-Familie von Universal Robots. Mit einer Tragkraft von 16 kg ergänzt das Modell das bestehende Portfolio und ist ab sofort weltweit erhältlich.

Mit dem UR16e decken wir jetzt den bestehenden Bedarf an einem kollaborierenden Roboter, der auch Aufgaben mit hoher Traglast zuverlässig und effizient ausführt. Applikationen dieser Art wurden vom Cobot-Markt bislang noch nicht abgedeckt. Wir erweitern das Anwendungsspektrum der kollaborativen Robotik also auf einen Schlag signifikant.

Jürgen von Hollen, Präsident von Universal Robots

Daten und Fakten

Der UR16e verfügt über

  • 16kg Traglast
  • 900mm Reichweite
  • 0,05 mm Wiederholgenauigkeit
  • Kraft-/Momenten-Sensor im Handgelenk
  • 17 Sicherheitsfunktionen zertifiziert nach Kat. 3 PLd
  • Intuitive Benutzeroberfläche

DEN UR16e LIVE ERLEBEN

Kennenlernen können Sie den UR16e demnächst auf folgenden Messen:

  • A+A 2019, vom 5. bis 8. November 2019 in Düsseldorf
  • productronica, vom 12. bis 15. November 2019 in München

Ob bei der Maschinenbestückung oder bei Verpackungs- und Palettieraufgaben – der UR16e unterstützt Sie zuverlässig beim Handeln schwerer Lasten. Darüber hinaus gibt es vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten: Mit einem Doppelgreifer ausgestattet, kann der UR16e etwa Ihre Taktzeiten erhöhen oder bei Polierarbeiten einen entsprechend höheren Druck auf die Teile ausüben.

Sie möchten mehr über den UR16e und seine Einsatzmöglichkeiten erfahren?

Der neue UR16e ist da
Der neue UR16e ist da
Avatar

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.