Die deutsche Produktionsfirma Thiele wollte ihre Kleinserienproduktion ausbauen, fand aber regelmäßige Automatisierungslösungen zu teuer und komplex. Ein leichter Roboterarm von Universal Robots ermöglichte es dem Unternehmen, unbemannte Nachtschichten zu betreiben, was die Produktionseffizienz erheblich verbesserte. Bislang war Automatisierung für kleine Unternehmen undenkbar. Die verfügbaren Roboter waren zu teuer, zu komplex und zu schwierig in die Produktion zu integrieren.
Die bayerische 10-Mann-Produktionsfirma Thiele teilte diese Meinung. Aber angesichts der Herausforderung, die Produktion zu erweitern, ohne zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, schien die Automatisierung die einzige Lösung zu sein. Um relevant zu sein, musste die Lösung erschwinglich, extrem einfach zu bedienen und mobil sein, da Thiele sie schnell von Maschine zu Maschine bewegen musste.
Thiele entschied sich für eine maßgeschneiderte Lösung von Universal Robots: Ein 18 kg schwerer Roboterarm mit speziellen Fängern und einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche, mit der alle Mitarbeiter ihn problemlos bedienen können. Der Roboter kostete nur ein Drittel ähnlicher Lösungen und war für das kleine Unternehmen gut erreichbar.
Heute übernimmt der Roboter alle Aufgaben rund um das nächtliche Fräsen von Kleinserien – ganz ohne menschliche Interaktion. Er öffnet beide Tore, führt das Rohmaterial zu, fixiert es im Maschinenschraubstock, entfernt es nach dem Fräsen und legt es beiseite. Das entlastet die Mitarbeiter von monotonen Handling-Arbeiten und befreit die Hände für weitaus anspruchsvollere Aufgaben. Die Roboterlösung wurde in nur vier Wochen entwickelt und integriert und die Investition wird sich in nur 7-10 Monaten amortisiert haben. Kein Wunder, dass Thiele derzeit weitere Erweiterungen plant.


Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...