<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/61353d4c6b/case-story-otv-plast-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/172a9f6ffb/case-story-otv-plast-full.png

Verbesserung der Produktivität und Erhöhung der Sicherheit mit UR cobots

OTV Plast

Kurz gesagt

OTV Plast suchte nach Möglichkeiten, einen kollaborativen Roboterarm zu verwenden, um die Produktivität im gesamten Unternehmen zu verbessern. Die UR-Lösung erfüllte ihre Bedürfnisse nach einem kleinen, erschwinglichen und sicheren Roboter. Seit seiner Einführung hat die Produktivität um 35 % zugenommen, und OTV sucht nach anderen Möglichkeiten, die Robotik zu integrieren. OTV Plast produziert Kunststoffteile für viele verschiedene Branchen.

Das Fräsen und Fertigstellen eines Teils ist eine sich wiederholende Arbeit und aufgrund des Mitarbeiterengagements anfällig für Schwankungen in der Produktionszeit – ein Lehrbuchbeispiel dafür, wo ein Roboter massive Auswirkungen haben kann.

Um die spezifischen Bedürfnisse von OTV zu erfüllen, müsste ein Roboter klein genug sein, um auf begrenztem Raum zu arbeiten, erschwinglich sein (mit einer kurzen Amortisationszeit) und in der Lage sein, in der Nähe von Menschen zu arbeiten, ohne dass eine sperrige Abschirmung oder ein Zaun erforderlich sind.

OTV Plast

Industrie Plastic and Polymers
Land Europe
Anzahl der Mitarbeiter 25-50
Cobots verwendet UR5

Wie sie es gemacht haben

Nach Berücksichtigung aller Kriterien war eine Universal-Roboterlösung eine der wenigen Optionen, die alle Anforderungen von OTV erfüllen konnte. OTV entschied sich für eine UR-Lösung, die nach der vergleichsweise kurzen Installationszeit in die Produktionslinie integriert werden konnte.

Installation, CE-Kennzeichnung und Schulung dauerten insgesamt drei Tage. Zwei Tage für die Installation und Optimierung der Roboterlösung und ein Tag für die Schulung der Mitarbeiter in der Bedienung. Fast sofort verzeichnete OTV eine Produktivitätssteigerung. Und nach einer kleinen Anpassung des Hinzufügens einer weiteren Greifvorrichtung zum kollaborativen Roboterarm wurde die Leistung um weitere 35 % erhöht.

Die neue Technologie ermöglicht es OTV, für Projekte zu bieten, die vorher nicht möglich gewesen wären. Dies und die Erfahrung mit dem Einsatz des Roboters in der Produktion machen Roboter zu einer starken potenziellen Investition für OTV in der Zukunft.

UR5 wird verwendet, um die Produktivität bei OTV Plast zu verbessern
UR5 wird verwendet, um die Produktivität bei OTV Plast zu verbessern

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Reduzierte den Wiederholungsaufwand für Mitarbeiter.
  • Amortisationszeit: 1½ Jahr.

Wichtigste Werttreiber:

  • Kollaborativ und sicher
  • Schnelle Amortisation
  • Flexibler Einsatz
  • Einfache Programmierung

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden:

  • Pick and Place

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel