--

Die Automatisierung von Prozessen mit UR cobots optimiert den Workflow

Olympus

Kurz gesagt

Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) sind Inspektionsmethoden, die verwendet werden, um Risse oder Defekte in Materialien zu identifizieren oder die elementare Zusammensetzung von Materialien zu bestimmen, ohne sie zu beschädigen. Olympus verfügt über eine breite Palette von ZfP-Geräten, die vielseitig einsetzbar sind und eine Vielzahl von Messfunktionen aufweisen, die es Endbenutzern ermöglichen, Inspektionen durchzuführen, Defekte zu erkennen, die Dicke oder Elementzusammensetzung in einer Reihe von Materialien wie Metallen, Kunststoffen, Keramiken und Verbundwerkstoffen zu messen, die in verschiedenen Branchen verwendet werden.

Zum Beispiel wird die ZfP-Ausrüstung von Olympus in Singapur, einem regionalen Luftverkehrsknotenpunkt, häufig für die Flugzeuginspektion eingesetzt. Flugzeuge sind starken Drehmomenten und Kräften sowie in Umgebungen mit extremer Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausgesetzt, die sich alle auf Oberflächen und molekulare Strukturen auswirken können, die sich direkt auf die Leistung und die Flugsicherheit auswirken können. Die regelmäßige Inspektion unter Verwendung der zerstörungsfreien Prüfmethode (ZfP) ist ein wesentlicher Bestandteil des laufenden Wartungsprogramms für Flugzeuge, um die Integrität des Flugzeugs für die Sicherheit der Besatzung und der Passagiere zu gewährleisten.

Eine weitere wichtige Verwendung der ZfP ist die Verifizierung von Edelmetallen. Die ZfP liefert sofortige Vor-Ort-Elementarmessungen für Edelmetalle wie Goldbarren, Platin und Silber unter Verwendung der Röntgenfluoreszenz (XRF) -Methode und stellt sicher, dass diese Metalle mit der Ultraschallmethode frei von Einschlüssen sind.

Die Geschäftstransformation

Heute bieten ZfP-Inspektionen nach Belieben wiederholt hochpräzise Prüfungen. In einer Luftfahrtumgebung müssen Bediener möglicherweise Komponenten oder Sonden über das gesamte Flugzeug bewegen, um versteckte Risse, Korrosionen, Hohlräume, Bindungen, Delaminationen, Diskontinuitäten in Schweißnähten, um die Turbinen und andere strukturelle Komponenten als Teil des Wartungsprozesses zu lokalisieren und zu dimensionieren. Es ist üblich, dass Dutzende von menschlichen Bedienern ein Flugzeug gleichzeitig mit Olympus ZfP-Geräten inspizieren, insbesondere bei größeren Flugzeugen.

Bei der Verifizierung von Edelmetallen müssen Betreiber solche monotonen Prozesse oft wiederholt durchführen. Da sie über längere Zeiträume in unbequemen oder sogar unsicheren Positionen arbeiten können, eskalieren potenzielle Gesundheits- und Sicherheitsrisiken aufgrund von Ermüdung und wiederholter Belastung.

Olympus

Industrie Metal and Machining
Land Asia
Anzahl der Mitarbeiter 50-100
Cobots verwendet UR5e
Video — UR5e Roboter, Olympus, Singapur
Ein führender Hersteller

Ein führender Hersteller

Olympus ist ein führender Hersteller von Prüf- und Messlösungen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Automobil und andere industrielle Anwendungen. Die Inspektionssysteme von Olympus können verwendet werden, um Defekte zu erkennen und zu charakterisieren und Elementzusammensetzungen in einer Reihe von Materialien wie Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen zerstörungsfrei zu messen.

Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit

Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit

Inspektionsaufgaben werden oft über einen längeren Zeitraum in unbequemen oder sogar unsicheren Positionen ausgeführt und stellen Szenarien dar, die zu Vorfällen oder Unfällen führen können, die durch Müdigkeit, wiederholten Stress und schlechte menschliche Faktoren verursacht werden. Durch die Integration kollaborativer Roboter von Universal Robots (UR) bietet Olympus seinen Kunden eine vollständige und effiziente Automatisierungslösung. Diese Lösungen entlasten die Bediener von potenziellen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken durch stundenlange, sich wiederholende Arbeit in unbequemen Positionen und ermöglichen es ihnen, sich auf Aktivitäten wie die Optimierung von Inspektionsmethoden, die Analyse von Daten und andere wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren.

Zusammen mit UR hoffen wir, den UR cobots und unseren ZfP-Produkten mehr Anpassungsfähigkeit zu verleihen

Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology Centre
Wiederholte Aufgaben entfernen

Wiederholte Aufgaben entfernen

Olympus hat mit UR zusammengearbeitet, um cobots zu implementieren, um die Bediener von sich wiederholenden und monotonen Aufgaben zu befreien, damit sie sich auf Aktivitäten wie die Optimierung von Inspektionsmethoden, die Analyse von Daten und andere Mehrwertaufgaben konzentrieren können. Die integrierte Lösung, die UR cobots und die ZfP-Ausrüstung von Olympus umfasst, ermöglicht es den Kunden, eine vollständige und effiziente Lösung bereitzustellen und gleichzeitig die Bediener von potenziellen Gesundheitsgefahren durch lange Arbeitszeiten in beengten Positionen zu entlasten.

Ein Support-Ökosystem

Ein Support-Ökosystem

Eine kritische Anforderung für viele Kunden ist es, diese cobots im Laufe der Zeit warten zu müssen. Sowohl Olympus als auch UR verfügen über ein globales Netzwerk und eine dedizierte lokale Präsenz, die Kunden mit kurzer Vorlaufzeit für Ersatzteile und leicht verfügbaren Servicetechnikern zur Unterstützung zur Verfügung steht. UR+, ein weiteres einzigartiges UR-Angebot, bietet Zugang zum größten Ökosystem von Plug-and-Play cobot Zubehör und Applikationskits von Drittanbietern, die für wiederholbaren Erfolg entwickelt wurden und den Kunden eine zukunftssichere Lösung bieten.

Blick in die Zukunft

In Zukunft will Olympus stärker mit Forschungsinstituten in Singapur zusammenarbeiten, um die Barriere für die Automatisierung zu senken, indem sichergestellt wird, dass Endbenutzer die Möglichkeit haben, cobots mit ZfP-Geräten effizienter zu betreiben. Olympus will unter dem neuen Firmennamen Evident ein Anbieter von Workflow-Lösungen werden. Olympus liefert Olympus Produkte integriert mit UR cobots für umfassende Automatisierungslösungen an seine Kunden für höhere Effizienz und Bedienersicherheit.

„Unser Ziel ist es, die Schüler in die Lage zu versetzen, das Roboterzeitalter anzunehmen, und ihnen intensiv lohnende Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten für eine profitable und produktive Zukunft zu bieten. Wir unterstützen Institute wie das Nanyang Polytechnic (NYP), indem wir Studenten Schulungen anbieten, während NYP mit uns zusammenarbeitet, um unsere Lösungen in ihren umfangreichen Einrichtungen zu testen“, sagt Christopher Lane.

Automatisierungsherausforderungen gelöst:

  • Befreien Sie Bediener von sich wiederholenden und monotonen Aufgaben
  • Entlastet die Bediener von potenziellen Gesundheitsgefahren durch lange Arbeitszeiten in beengten Positionen

Wichtigste Werttreiber:

  • Globales Netzwerk und dedizierte lokale Präsenz, die Kunden mit kurzer Vorlaufzeit für Ersatzteile und leicht verfügbare Servicetechniker für den Support in Anspruch nimmt
  • Zugriff auf das größte Ökosystem von Plug-and-Play cobot Zubehör und Applikationskits von Drittanbietern, entwickelt für wiederholbaren Erfolg und sichert Kunden eine zukunftssichere Lösung

Aufgaben, die von kollaborativen Robotern gelöst werden

  • Flugzeuginspektion zur Aufrechterhaltung der Integrität des Flugzeugs für die Sicherheit von Besatzung und Passagieren unter Verwendung der zerstörungsfreien Prüfmethode (NDT)
  • Überprüfung, dass Edelmetalle frei von jeglichen Einschlüssen sind, mit der Röntgenfluoreszenz (xrf) -Methode

Nehmen Sie Kontakt mit Universal Robots auf

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • Produktivitätssteigerung
  • Anpassung an die sich ändernde Produktnachfrage
  • Verbesserung des Wohlbefindens und der Bindung der Mitarbeiter
  • Personal durch Arbeitskräftemangel