Seit fünf Jahren sind Universalroboter mit Aurolab verbunden, einem integralen Bestandteil der Aravind-Augenpflegesysteme. Es ist eine gemeinnützige Gesundheitsorganisation in Indien, deren Produkte in mehr als 130 Länder weltweit exportiert werden, mit Schwerpunktmärkten wie Indien, Afrika, Lateinamerika, Mittelamerika und Südostasien.
Unter den Lösungen, die Aurolab NGOs und Krankenhäusern weltweit bietet, ist ihr Katarakt-Kit, das aus Produkten besteht, die in der Kataraktchirurgie verwendet werden, sowie Intraokularlinsen, die Menschen bei der Wiedererlangung des Sehvermögens nach der Operation unterstützen.
Präzision und Genauigkeit waren äußerst ausschlaggebend für den gesamten Herstellungsprozess der Intraokularlinsen, für Aufgaben wie Materialhandling und Kommissionierung und Platzierung der Komponenten. So arbeitete Aurolab mit einem der Universal Robots Distributoren in Indien, GI India Automation and Systems Pvt. Ltd., zusammen, um ihre Herstellungsprozesse zu optimieren.

Die Roboter mussten sicher und komfortabel sein, damit das Personal sie bedienen konnte. Neben der nahtlosen Anpassung an die Belegschaft wurden die cobots von Universal Robots aufgrund ihrer Erschwinglichkeit, ihres reduzierten Stromverbrauchs und ihrer Sicherheit ausgewählt, wodurch sichergestellt wurde, dass die Schutzstopp-Maßnahme den Strom abschaltet, wenn sie belastet wird.
Die Zuverlässigkeit unserer Produkte wurde überprüft, nachdem der Proof of Concept des allerersten cobot bei Aurolab etabliert wurde, wonach sieben weitere hinzugefügt wurden. Mit der Hinzufügung von kollaborativen Robotern zu ihrem Prozess stellte Aurolab fest, dass es mit über 2.000.000 Linsen pro Jahr eine massive Steigerung der Produktleistung um 15 % gab.
Mit der Vision von Aurolab, die Vorteile kollaborativer Roboter zu verstehen, profitieren die Menschen jetzt schneller von ihrer Vision und gewinnen sie wieder zurück.
Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...