COBOT-INHALT auf Knopfdruck
COBOT-INHALT auf Knopfdruck

Kosteneffiziente, sichere und flexible kollaborative Roboter - oder cobots - machen die Automatisierung auch für kleine und mittelständische Unternehmen einfacher denn je. Dieses E-Book wird Ihnen helfen, Ihr erstes cobot Projekt zu starten.

Sind Ihre Konkurrenten bereits an Bord des Automatisierungszuges? Lass dich nicht von ihnen im Staub zurücklassen. In diesem E-Book helfen wir Ihnen, die Anliegen von drei wichtigen Stakeholder-Gruppen zu identifizieren und anzugehen.

Ein realistischer Umsetzungsplan ist entscheidend für den Erfolg. Mit UR haben Sie viele Möglichkeiten, Ihren cobot zu installieren und Ihre Automatisierungsziele zu erreichen. Dieses E-Book wird Sie über den geeigneten Umsetzungsansatz für Ihren Fall informieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Fragen zur Automatisierung mit kollaborativen Robotern stellen und Antworten darauf erhalten. Dieses E-Book beantwortet die fünf häufigsten Fragen zur Automatisierung mit einem cobot.

Die Automobilindustrie ist bereits hoch automatisiert, aber viele Aufgaben sind so komplex, dass sie nur mit kollaborativen Robotern automatisiert werden können.

Die Fertigung elektronischer Bauteile ist weltweit bereits weitgehend automatisiert. Trotzdem ist Platz zur Verbesserung am Ende der Produktionslinie. Kollaborative Roboterarme, die sich schnell und einfach in jeden Produktionsprozess integrieren lassen, bieten eine ideale Lösung.

Kollaborative Roboter können unter Bedingungen von feuchten Gewächshäusern über Kühlräume bis hin zu heißen Öfen arbeiten und entlasten die Mitarbeiter von sich wiederholenden Aufgaben die in ungünstigen Umgebungen zu Verletzungen führen können.

Die Metallbearbeitung und -bearbeitung beinhaltet verschiedene sich wiederholende Aufgaben mit schweren Maschinen, die die Mitarbeiter körperlich belasten. Die Automatisierung mit kollaborativen Robotern ist ideal, um Mitarbeiter von dieser Belastung zu entlasten und gleichzeitig einen Mehrwert für die Produktion zu schaffen.

Die Chemie- und Pharmaindustrie setzt auf Genauigkeit, Präzision und Qualität. Kollaborative Roboter helfen, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Verarbeitung unterschiedlicher Kunststoffe und Polymere erfordern eine Anpassung an Fertigungsprozesse. Roboterarme sind leicht; sie sparen Platz und sind einfach in einem Anwendungsvielfalt ohne Änderungen im Produktionslayout erforderlich.

Wissenschafts- und Forschungstätigkeiten eine präzise Analyse und eine zeitaufwendige Datenerhebung. Hohe Testwiederholbarkeit spielt eine bedeutende Rolle Rolle bei der Qualität der Ergebnisse. Kollaborative Roboter geben Messungen Präzision und Zuverlässigkeit, und sind auch kompatibel mit einem Vielzahl von Laborperipheriegeräten Und das platzsparend.

Die Mensch-Roboter-Kollaboration kann überall stattfinden. Unsere cobots eignen sich für jede Fertigungsindustrie, da sie ideal für eine breite Palette von Prozessen zu automatisieren.
Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Automatisierungsexperten!