Polyscope X wurde entwickelt, um den steigenden Cybersecurity‑Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Die Plattform vereint robuste Sicherheitsmechanismen mit intuitiver Bedienung und bietet damit eine ideale Grundlage für Unternehmen, die ihre Automatisierung sicher und langfristig skalierbar gestalten möchten.

Polyscope X ist unsere neue Softwareplattform – entwickelt für dynamische Fertigungsumgebungen, in denen sichere Konnektivität und hohe Cyber‑Resilienz unverzichtbar sind.
1. Stärkere Benutzerverwaltung und klare Zugriffsrechte
Feingranulare Rollenmodelle stellen sicher, dass jede Interaktion mit dem Cobot klar kontrolliert und nachvollziehbar ist.
2. Sichere Remote‑Zugriffe für Service und Support
Remote‑Diagnosen und Updates werden über geschützte Verbindungen durchgeführt – schnell, zuverlässig und ohne Sicherheitskompromisse.
3. Systemhärtung für mehr Schutz
Die Plattform verhindert unbefugte Änderungen am System und erhöht die Stabilität des gesamten Robotik‑Ökosystems.
4. Cybersecurity‑optimierte Updates
Regelmäßige, sicherheitsfokussierte Updates entsprechen modernen Best Practices und schützen vor sich entwickelnden Bedrohungen.
Mit dieser Architektur schafft Polyscope X die optimale Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und industrietauglicher Sicherheit.

Sicherheit ist ein zentraler Baustein, doch Polyscope X geht weit darüber hinaus. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie die nächste Evolutionsstufe der Automatisierung unterstützt:
intelligent, lernfähig und datengetrieben.
Künstliche Intelligenz, Machine Learning und autonome Entscheidungssysteme werden künftig eine wichtige Rolle in der Industrie spielen – von automatisierter Programmierung bis zu selbstoptimierenden Prozessen. Doch:
KI braucht Daten. Und Daten brauchen Vertrauen.
Deshalb setzt Polyscope X auf drei strategische Säulen, um KI zuverlässig in die Fabrik der Zukunft zu bringen.
Je mehr Roboter aus realen Produktionsdaten lernen, desto entscheidender wird der Schutz dieser Informationen. Polyscope X stellt sicher, dass Betriebs‑ und Sensordaten verantwortungsvoll verarbeitet werden, klare Governance‑Mechanismen für Transparenz sorgen und alle Lernprozesse nachvollziehbar sowie sicher bleiben. So verbindet die Plattform Effizienzgewinne durch KI mit robusten Schutzmechanismen für sensible Produktionsdaten.
Polyscope X ist modular aufgebaut, cloud‑fähig und darauf ausgelegt, neue KI‑Funktionen schnell und sicher zu integrieren. Zukünftige Erweiterungen umfassen automatisierte Aufgabenerstellung, intelligente Fehlererkennung und -behebung sowie adaptive, selbstoptimierende Bewegungsabläufe. Diese Fähigkeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen ihre Automatisierung nicht nur betreiben, sondern aktiv weiterentwickeln und optimieren möchten. Polyscope X stellt sicher, dass sie für diese Entwicklung bestens vorbereitet sind.
Mit der Weiterentwicklung internationaler KI‑Regulierungen – darunter EU‑Richtlinien wie der AI Act – steigt die Verantwortung für Hersteller, ihre Technologien sicher, transparent und regelkonform zu gestalten. Universal Robots verpflichtet sich zu klaren Entwicklungsrichtlinien, einem sicheren Umgang mit KI‑Funktionen, umfassender Transparenz gegenüber Kunden sowie langfristiger Anpassungsfähigkeit an neue regulatorische Anforderungen. Damit ist Polyscope X nicht nur eine technische Plattform, sondern auch ein verlässlicher Rahmen für den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Automatisierung.

Mit Polyscope X bietet Universal Robots eine Softwareplattform, die die moderne Industrie in mehreren Dimensionen stärkt – sicher, leistungsstark, skalierbar und KI‑bereit. Sie liefert Unternehmen eine Lösung, die ihre Abläufe heute schützt und sie gleichzeitig auf die technologischen Entwicklungen von morgen vorbereitet.
Wenn Sie mehr über Polyscope X erfahren möchten, kontaktieren Sie uns heute!