Montage

Moderne Montagelinien decken ein breites Spektrum an Produktionsbedürfnissen ab. Kollaborative Roboter von Universal Robots können die Montagezeiten verkürzen, die Produktionsgeschwindigkeit erhöhen und die Produktqualität verbessern – branchenübergreifend und bei Montagelinien aller Größenordnungen.

Anwendungsmontage

Montieren ohne Ausfälle

Im Mittelpunkt vieler Produktionsabläufe steht die Montagelinie. Hier werden die einzelnen Komponenten zusammengeführt. Die traditionelle Automatisierung mit konventionellen Robotern verursachte oft Probleme bei Sicherheit und Wartung. Kostspielige Ausfallzeiten waren die Folge. Auch die Flexibilität ließ zu wünschen übrig. Das machte es für Unternehmen schwierig, ihre Anlagen an die immer wichtiger werdende High-Mix Low-Volume (HMLV)-Fertigung anzupassen.

Cobots sind Experten der Automatisierung. Die benutzerfreundlichen kollaborativen Roboter eignen sich perfekt für Fließbandaufgaben wie das Schrauben und das Einsetzen von Teilen. Sie erhöhen die Arbeitssicherheit und sorgen für eine reibungslose und effiziente Montagelinie. Die Produktionsanforderungen wechseln? Dann programmieren Sie den Cobot einfach um.

Assembly robots in action

See how cobots have been deployed to perform assembly tasks across industries to enhance productivity and improve worker safety.

Zukunftssichere Plattform

Zukunftssichere Plattform

Universal Robots bietet eine zukunftssichere Plattform für kleine Unternehmen, die ihre Produktion optimieren möchten. Wenn sich Ihr Workflow ändert, können Sie den Cobot schnell und einfach in neuen Produktlinien einsetzen, denn er ist klein und leicht. Die intuitive Software ermöglicht es auch unerfahrenen Benutzern, den Cobot nach sehr kurzer Zeit zu programmieren und zu steuern.

Einfach drehbar

Einfach drehbar

Das Endgelenk des UR3e ist komplett drehbar und damit zum Schrauben geeignet. Wegen der eingebauten Kraft-/Drehmomenterfassung in den Robotern der e-Serie brauchen Sie kein kostspieliges drehmomentgesteuertes Schraubwerkzeug. Und die Wiederholgenauigkeit von bis zu +/- 0,03 mm (30 Mikrometer) macht das Handling schnell und präzise.

Machen Sie Ihren Cobot komplett

Durch Add-ons entfalten unsere kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial. Das ist die Welt von UR+ – ein ganzes Ökosystem geeigneter Produkte und Lösungen. Und ganz ehrlich: Wir bei Universal Robots sind stolz auf dieses Ökosystem.

Warum Universal Robots?

100.000-fach bewährt

100.000-fach bewährt

Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

Flexibel

Flexibel

UR cobots erfüllen die Anforderungen an Flexibilität mit branchenführender Benutzerfreundlichkeit, intuitiver Programmierung und einem leistungsstarken Back-End für OEMs und Entwickler, um Mehrwert zu schaffen und spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der normalerweise in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen in der Branche entwickelt. Unsere Sicherheitsprotokolle können so konfiguriert werden, dass sie den unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage oder Einrichtung und Ihrer Risikobewertung für Anwendungen entsprechen, sodass Ihr Fertigungsteam sicher Seite an Seite mit UR cobots arbeiten kann.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Tausende von Unternehmen verlassen sich auf kollaborative Roboter, um...

  • ihre Produktivität zu steigern
  • auf sich ändernde Produktnachfrage zu antworten
  • das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern und sie an sich zu binden
  • Arbeitskräftemangel entgegen zu wirken