<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

SP7 Smart Panel

Painel destacável na ferramenta com freedrive 2PE integrado

O SP7 leva a programação até o ponto de trabalho, permitindo que os operadores usem as Smart Skills do PolyScope X e ensinem diretamente na ferramenta, em vez de retornar ao pingente. Seu design removível protege o painel em ambientes de solda, usinagem ou outros ambientes de alta exposição.

Controle na ferramenta via modo Teach do PolyScope X Programar diretamente no robô através do Smart Panel e do modo Teach do PolyScope X, reduzindo o deslocamento entre o pingente e a peça de trabalho. A integração com as Smart Skills do PolyScope X acelera a criação e a iteração de programas.

Botão freedrive 2PE integrado Guia manual com as duas mãos, em conformidade, por meio de um botão freedrive 2PE integrado. O design de segurança em conformidade com a norma ISO 10218-1:2025 possibilita uma interação segura na ferramenta sem hardware adicional.

Design de painel destacável, multi-robô O painel removível protege contra ambientes sujos, úmidos ou de alta exposição (por exemplo, solda, usinagem) após o ensino. Um único painel pode ser usado em vários robôs para melhorar o aproveitamento.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.