O PolyScope X está configurado para redefinir o software de automação, tornando-o acessível e eficaz para uma ampla gama de usuários e aplicativos.

Interface de usuário aprimorada
Projetada para reduzir a curva de aprendizado e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho.
Recursos avançados de programação
Opções de script aprimoradas e suporte para tarefas de automação mais complexas.
Integração perfeita
Conecte e gerencie vários componentes de automação por meio de uma única plataforma.
Desempenho aprimorado
Os padrões de design de software otimizados funcionam mais suavemente, oferecendo tempos de resposta mais rápidos.

O PolyScope X enfatiza a divulgação progressiva para melhorar a usabilidade e centralizar os recursos mais importantes para a tarefa em questão, reduzindo assim a curva de aprendizado.
Ao revelar informações progressivamente, ele orienta os usuários através de processos complexos passo a passo, garantindo que o usuário não perca etapas importantes.

Programação de robôs offline
A pilha de tecnologia do PolyScope X permite que este seja utilizado a partir de qualquer dispositivo com um navegador.
Exportar e importar programas
Com o PolyScope X, mover programas entre diferentes robôs nunca foi tão fácil. Um único arquivo contendo todos os dados do aplicativo e do programa pode ser exportado de um e importado para outro.
O uso de cores facilita a identificação de tipos de nós e destaca relacionamentos e hierarquias para transmitir a estrutura dentro do programa.
Trabalhamos com robôs, não como robôs, e as cores podem fornecer informações imediatas sobre os dados, identificando nós com propriedades semelhantes.
A coloração facilita o rastreamento do fluxo de execução e a identificação de problemas dentro do programa.
Pesquisas mostram que as paradas do programa podem ser demoradas e caras de consertar. Em combinação com a introdução de nós coloridos e distinguindo visualmente diferentes estados ou condições dentro do programa real, agora uma indicação clara de onde o programa terminou está disponível.





O OptiMove oferece uma maneira intuitiva de definir velocidade e aceleração relativas, proporcionando ajuste fácil, movimento mais suave e tempos de ciclo mais rápidos. A programação de movimento intuitiva simplifica a configuração e a operação, enquanto as melhorias de repetibilidade garantem resultados consistentes e de alta qualidade sempre. Experimente vibrações significativamente reduzidas para maior precisão e confiabilidade. Com o OptiMove, você evita paradas de proteção desnecessárias, maximizando o tempo de atividade e a produtividade.

O PolyScope versão 10.9 já está disponível para download. A versão mais recente inclui os seguintes recursos para a e-Series, UR20 e UR30:
A interface do usuário do PolyScope X está disponível em 22 idiomas. Para obter a lista de todos os recursos e atualizações, consulte as notas de versão: Notas de versão 10.9
Utilize a sua experiência em processos e a interface gráfica do PolyScope para criar um sistema de automação robusto. Execute mais lotes, com mais frequência.