RONET SP. Configurou uma linha de produção totalmente automatizada com base num robô UR. O sistema combina tarefas de picking e colocação com controle de qualidade, fornecendo uma solução completa e de ponta a ponta que não requer interação humana.
Com mais de 1000 tipos diferentes de molas produzidas todos os anos, a Ronet procurava uma maneira de simplificar o processo de produção e, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade geral do produto. O alto padrão de qualidade era essencial, pois cerca de 15%da produção é exportada. As devoluções deste produto não só danificariam a marca, como também seriam dispendiosas e demoradas. O robô também tinha que ser capaz de trabalhar de perto com os funcionários atuais – de preferência com pouca ou nenhuma proteção de segurança.


Bogumił Zach, CEOPara a nossa linha de produção, selecionamos o robô da Universal Robots devido às suas características únicas – entre outras, versatilidade e o fato de que o robô pode trabalhar ao lado dos funcionários sem proteção de segurança especial
A Ronet optou por trabalhar com a Pol-Sver, a distribuidora polaca da UR, para criar uma linha de produção totalmente automatizada baseada na UR5. O robô UR5 tem capacidade de carga útil de 5 kg e uma faixa de operação de 850 mm. Graças à sua mobilidade e pequenas dimensões, também pode ser usado em outras estações de trabalho na instalação de produção. A programação do robô é muito intuitiva; um critério importante para a solução final.
“Apostamos na fabricação inovadora para garantir a mais alta qualidade de nossos produtos e melhorar a eficiência do processo de fabricação. Para a nossa linha de produção, selecionamos o robô da Universal Robots devido às suas características únicas – entre outras, versatilidade e o fato de que o robô pode trabalhar ao lado dos funcionários sem nenhuma proteção de segurança especial”, disse Bogumił Zach, CEO da Ronet.
“Para nós, a operação intuitiva e a facilidade de programação foram muito importantes. A trajetória de movimento do robô pode ser definida não apenas usando o painel de controle, mas também guiando manualmente o robô para a posição desejada”. Os planos futuros de Ronet exigem ainda mais robôs, incluindo a construção de uma fábrica totalmente automatizada.

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...