--

O cobot UR10 ajuda a aumentar a velocidade e a eficácia da produção

2D&S s.r.o.

Em suma

A 2D&S s.r.o. está envolvida na moldagem de plásticos, ou mais precisamente termoplásticos, bem como na produção de ferramentas para moldar esses materiais. Com sede em Kuřim, a 2D&S oferece aos seus clientes uma gama de serviços complexos que incluem, entre outras coisas, o design do modelo do produto usando software de construção. Entre outras coisas, a empresa presta grande atenção à redução dos prazos de entrega, mantendo produtos finais de alta qualidade.

"Recentemente, o maior desafio para a nossa empresa tem sido a eficiência do trabalho, o aumento da produtividade e o ciclo de produção mais curto possível", diz David Dědek, CEO da 2D&S, s.r.o. O aumento das demandas dos clientes por velocidade e qualidade do produto levou a empresa à decisão de automatizar totalmente a máquina de prensa termoplástica. Também era importante eliminar o custo de quaisquer modificações de construção na fábrica que exigissem a compra de um robô industrial padrão.

2D&S s.r.o.

Indústria Plastic and Polymers
País Europe
Número de Empregados 25-50
Robô UR10
Vídeo — 2D&S, Czech Repulbic
Os cobots UR atendem a altas demandas de integração confiável

Os cobots UR atendem a altas demandas de integração confiável

Com base em inúmeras referências positivas, decidiu-se comprar um robô colaborativo UR10 da Universal Robots, que atende aos requisitos mais exigentes para integração confiável no processo de fabricação existente.

Principalmente, o cobot UR10 é projetado para ser usado para inserir folhas de IML (rotulagem no molde) em um molde de plástico. Com a tecnologia IML, uma folha de plástico multicamada é incorporada em plástico durante o processo de fabricação. Quando a folha de plástico é inserida na máquina de prensagem, é derretida para o exterior do molde de plástico. A fusão parcial da folha IML garante a adesão ao plástico. A folha de plástico tornar-se-á assim parte integrante do produto final, tal como um copo de plástico retornável que pode ser encontrado em eventos ou festivais ao ar livre.

Lidar com tarefas repetitivas com precisão

Lidar com tarefas repetitivas com precisão

A produção de copos de plástico é uma atividade muito monótona, mas requer grande precisão no manuseio e carregamento de folhas de plástico na máquina. A estação de trabalho onde o robô é colocado deve ser colaborativa porque o trabalhador humano coloca a folha de plástico em uma bandeja da qual o robô subsequentemente pega a folha de IML. Em vista do tamanho, também é necessário superar a distância relativamente grande da bandeja diretamente para a máquina de moldagem por injeção. Para este fim, o UR10 da Universal Robots com uma grande faixa de trabalho é a escolha ideal.

Os cobots UR atendem a altas demandas de integração confiável

Os cobots UR atendem a altas demandas de integração confiável

“A produção de copos de plástico melhorou drasticamente. No início, tivemos pequenos problemas com as configurações de precisão que foram resolvidos muito rapidamente. Agora podemos dizer com orgulho que não podemos mais imaginar a produção sem o robô colaborativo”, diz Jiří Kašparec, operador de produção da 2D&S, s.r.o. “Não tínhamos nenhuma estação de trabalho robótica antes, então tínhamos algumas preocupações sobre a confiabilidade dos robôs colaborativos antes da aquisição. Concluímos um treinamento profissional de nossos funcionários na Universal Robots, que tem sido um grande trunfo para iniciar a produção com este novo dispositivo. Graças ao programa perfeitamente preparado da LINHA MP, a produção começou muito rapidamente. A integração do robô colaborativo UR10 no processo de produção surpreendeu-nos especialmente graças à sua rapidez."

Expansão da produção automatizada

O robô colaborativo UR10 acelerou significativamente a produção de moldes de plástico. Atualmente, a empresa utiliza um robô colaborativo de seis eixos da Universal Robots em uma única máquina de moldagem por injeção. Ao mesmo tempo, a 2D&S s.r.o. continua a expandir a produção, o que exigirá a aquisição de pelo menos mais dois robôs colaborativos.

Graças ao programa perfeitamente preparado da LINHA MP, a produção começou muito rapidamente. A integração do robô colaborativo UR10 no processo de produção surpreendeu-nos especialmente graças à sua rapidez.

David Dědek, CEO of 2D&S, s.r.o.
UR10 em ação na 2D&S, s.r.o.

Desafios de automação resolvidos:

  • Automação completa do processo onde as folhas de IML de plástico estão sendo carregadas na máquina de moldagem por injeção
  • Integração rápida do robô colaborativo no processo de produção
  • Capacidade de deixar o robô trabalhar de forma independente
  • Acesso seguro e fácil ao local de trabalho para os funcionários existentes

Principais impulsionadores do valor:

  • Minimização de tarefas de rotina
  • Aumento da velocidade e eficiência de produção
  • Baixos custos de construção de um local de trabalho
  • Flexibilidade da solução
  • Automação máxima possível do processo de moldagem por injeção

Tarefas resolvidas por robôs colaborativos:

  • Operação da máquina de prensagem por injeção com o cobot UR10
  • Carregamento de folhas de plástico IML na máquina de prensagem
  • Garantir o acesso seguro para os funcionários existentes
  • Evitar custos de construção

Entre em contato com a Universal Robots

Milhares de empresas confiam em Robôs Colaborativos para...

  • Aumente a produtividade
  • Adapte-se à demanda por produtos em constante mudança
  • Melhore o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Pessoal devido à escassez de mão-de-obra
Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442