Robôs industriais da UR: Guia completo sobre nossos robôs e suas principais características

Para te ajudar a escolher a melhor opção para a sua emprea, preparamos este guia completo com as principais características dos nossos cobots.

Robôs industriais da UR
Robôs industriais da UR

Nossos robôs industriais colaborativos foram projetados para funcionar em uma ampla variedade de aplicações e indústrias de todos os segmentos e portes. Para te ajudar a escolher a melhor opção para a sua empresa, preparamos este guia completo com as principais características dos nossos cobots.

Continue a leitura e fique por dentro!

UR8 Longo

Precisão projetada para ampliar seu alcance e otimizar cada ciclo

Os diferenciais técnicos do UR8 Longo se traduzem diretamente em produtividade no dia a dia. Ele garante controle contínuo da tocha para soldas mais limpas, com menos necessidade de esmerilhamento e retrabalho — economizando tempo e consumíveis nas oficinas de fabricação. Assume soldas repetitivas e pouco ergonômicas, permitindo que soldadores qualificados se concentrem em tarefas de maior valor, ao mesmo tempo em que ajuda a reduzir os impactos da escassez de mão de obra.

A mesma combinação de longo alcance, design compacto e flexibilidade colaborativa se aplica a diferentes setores. Do pick & place em estruturas estreitas de carroceria ao manuseio de subconjuntos com velocidade e precisão incomparáveis, o UR8 Longo prova seu valor no setor automotivo e além — levando automação exatamente onde ela é mais necessária.

  • Alcance: 1750 mm / 68.9 in
  • Carga útil: até 10 kg / 22 lbs
  • Pegada: Ø 204 mm
  • Peso: 44.7 kg / 98.5 lbs

UR15

Robô de alta velocidade para ambientes compactos

O UR15 foi projetado para máxima versatilidade, unindo design leve e pegada reduzida para oferecer flexibilidade excepcional — mesmo nos espaços mais limitados. Ele se integra facilmente ao fluxo de trabalho, assumindo tarefas repetitivas e pesadas.

Embora ofereça a velocidade necessária para aplicações exigentes, o UR15 pode ser implantado com segurança em ambientes colaborativos, trabalhando lado a lado com sua equipe. Esse cobot mantém altos padrões de segurança e adaptabilidade em uma ampla variedade de aplicações, entregando a flexibilidade e eficiência exigidas por indústrias onde espaço é limitado e velocidade é essencial.

O UR15 funciona no PolyScope, nossa plataforma de software líder de mercado, já preparada para integração com IA, o que garante automação mais inteligente, integração perfeita e usabilidade superior.

  • Ele também incorpora a tecnologia OptiMove, um sistema intuitivo de programação de movimentos que simplifica a configuração e operação, enquanto desbloqueia um desempenho mais suave e preciso. Essa tecnologia aumenta a repetibilidade e garante movimentos consistentes, especialmente em aplicações de alta velocidade e alta carga útil.
    • Alcance: 1300 mm / 51.18 in
    • Carga útil: 17.5 kg / 38.8 lbs
    • Pegada: Ø 204 mm
    • Peso: 40.7 kg / 89.7 lbs

UR20

Cobot de maior carga útil e velocidade

Embora carga útil e alcance sejam fatores decisivos na escolha de um cobot, outros recursos também definem a nova geração de robôs colaborativos: acessibilidade, ocupação de espaço, opções de implantação, recursos de software e sustentabilidade. O UR20 atende a todos esses critérios, oferecendo o maior alcance e a maior capacidade de carga útil da linha UR.

O UR20 foi desenvolvido para apoiar operações que exigem levantamento de cargas pesadas em grandes distâncias. Em altas velocidades, ele conta com controle de movimento avançado, garantindo deslocamentos suaves e precisos.

Com design leve e pegada reduzida, o UR20 pode ser instalado praticamente em qualquer local do seu chão de fábrica, facilitando a automação de processos existentes. Versátil, ele permite automatizar desde tarefas de manuseio de materiais até processos de soldagem.

  • Alcance: 1750 mm / 68.9 in
  • Carga útil: 25 kg / 55.12 lbs
  • Pegada: Ø 245 mm
  • Peso: 64 kg / 141.1 lbs

UR30

Desempenho robusto em tamanho compacto

Baseado na mesma arquitetura do UR20, o UR30 oferece capacidade de elevação extraordinária em uma estrutura compacta, com controle de movimento avançado que garante o posicionamento preciso de cargas maiores. Com torque elevado, o UR30 é ideal para aplicações que exigem parafusamento preciso, além de permitir produtividade superior em processos que vão de máquinas com múltiplas garras à paletização de peças pesadas.

Força redefinida

O UR30 agora oferece carga útil ampliada em 5 quilos, chegando a 35 kg em determinados movimentos. Essa evolução redefine seu potencial de uso, trazendo novas possibilidades para aumentar a produção e fortalecer sua operação.

Essa capacidade expandida estará disponível no PolyScope 5.19.

  • Alcance: 1300 mm / 51.2 in
  • Carga útil: 35 kg / 77.16 lbs
  • Pegada: Ø 245 mm
  • Peso: 63.5 kg / 139.9 lbs

UR3e

Cobot compacto e ultraleve

O UR3e é o menor robô colaborativo industrial do nosso portfólio. Graças ao seu tamanho reduzido, ele é a definição ideal de um cobot para automação em espaços limitados.

Projetado para maximizar a eficiência em áreas confinadas, o UR3e combina flexibilidade e precisão. Ele pode ser instalado em uma mesa para trabalhar lado a lado com os operadores ou integrado a estações específicas para aplicações de montagem, coleta e posicionamento de peças.

Com pegada reduzida e design leve, o UR3e se adapta a qualquer layout produtivo, complementando o trabalho humano e elevando a produtividade. Equipado com recursos de segurança de última geração, garante colaboração segura entre pessoas e máquinas.

Rotação infinita

O UR3e é equipado com junta de rotação contínua na flange da ferramenta, ideal para automação de aplicações de parafusamento. Essa função também permite fixar ferramentas de polimento ou similares diretamente ao cobot, simplificando a programação e acelerando a configuração.

  • Alcance: 500 mm / 19.7 in
  • Carga útil: 3 kg / 6.6 lbs
  • Pegada: Ø 128 mm
  • Peso: 11.2 kg / 24.7 lbs

UR7e

Cobot compacto de alcance ampliado

O UR7e é o maior entre nossos cobots de carga leve. Projetado para aplicações que requerem um robô compacto com alcance e capacidade adequados, ele garante precisão e desempenho em tarefas detalhadas.

Ideal para ser montado em linhas de produção existentes — em mesas ou diretamente em máquinas — o UR7e combina tamanho reduzido com alcance adicional de 200 mm em relação ao braço humano médio. Essa extensão é especialmente útil para posicionar itens dentro de máquinas ou executar tarefas fora do alcance de operadores.

UR12e

Versatilidade em porte médio

O UR12e é nosso cobot industrial de médio porte, combinando longo alcance com alta capacidade de carga.

Automatizar tarefas repetitivas nunca foi o problema. O verdadeiro desafio está em encontrar a solução certa para se adaptar ao futuro da manufatura.

Nosso modelo mais popular, o UR12e, já apoia clientes em todo o mundo em aplicações como paletização, manutenção de máquinas e soldagem. Ele também é a base para soluções criativas — da coleta de plásticos em rios à produção de vidro ou abastecimento de veículos.

Além de carga útil e alcance ideais, o UR12e conta com o ecossistema UR+ de componentes e kits, possibilitando automação de múltiplas tarefas. Ele também é reimplantável e rápido de programar, oferecendo flexibilidade para ajustes sempre que necessário.

  • Carga útil: 12.5 kg / 27.55 lbs
  • Alcance: 1300 mm / 51.2 in
  • Pegada: Ø 190 mm / 7.48 in
  • Peso: 33,5 kg / 73.9 lbs

UR16e

Cobot compacto e robusto

O UR16e é o menor entre nossos cobots projetados para serviços pesados. Quando o espaço é limitado, mas é preciso lidar com peças grandes e pesadas, ele é a escolha certa.

Nem toda aplicação exige sistemas de grande porte. O UR16e permite realizar tarefas pesadas, como manutenção de máquinas, manuseio de materiais e embalagem, mesmo em áreas de trabalho reduzidas. Com Controle de Movimento Avançado, garante deslocamentos rápidos, suaves e precisos.

O modelo também já vem equipado com tecnologias de segurança integradas, assegurando colaboração confiável entre operadores e robôs.

  • Alcance: 900 mm / 35.4 in
  • Carga útil: 16 kg / 35.3 lbs
  • Pegada: Ø 190 mm
  • Peso: 33,1 kg / 73 lbs

UR5e

Cobot leve e versátil

O UR5e é o menor dos nossos cobots de carga leve, ideal para quem precisa de um robô compacto com alcance e capacidade suficientes para executar tarefas de precisão.

Lançado inicialmente em 2008, o modelo evoluiu para a versão e-Series, que incorporou melhorias tecnológicas e continua sendo referência em integração com diferentes aplicações.

O UR5e é perfeito para ser instalado em linhas de produção já existentes — em mesas ou dentro de máquinas. Com alcance adicional de 200 mm em relação ao braço humano médio, facilita operações em que peças precisam ser posicionadas dentro de máquinas ou em áreas além do alcance dos operadores.

  • Alcance: 850 mm / 33.5 in
  • Carga útil: 5 kg / 11 lbs
  • Pegada: Ø 149 mm
  • Peso: 20.6 kg / 45.4 lbs

Comece sua automação agora mesmo com cobots e ganhe mais eficiência, segurança e produtividade na sua empresa. Fale com nossos consultores para mais informações.

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Entre em contato: 0800 777 0442