Pular para o conteúdo principal

Automação preparada para IA: Como a Universal Robots constroi soluções seguras para os clientes

Os ambientes de produção estão cada vez mais digitais, e isso torna a cibersegurança de OT (tecnologia operacional) um tema crítico. Veja como a Universal Robots incorpora a segurança desde a concepção do produto para proteger as operações e preparar os fabricantes para a automação conectada.

Automação preparada para IA
Automação preparada para IA

Os ambientes de produção hoje dependem tanto de software, redes e dados quanto de componentes mecânicos. Essa transformação abre enormes oportunidades de produtividade e inovação, mas também muda completamente o perfil de riscos. Agentes maliciosos que antes miravam sistemas físicos passaram a focar cada vez mais na infraestrutura digital que mantém as operações funcionando, o que faz da cibersegurança uma prioridade inegociável.

Quando a tecnologia operacional (OT) é comprometida, as consequências podem ser imediatas e caras:

  • paradas não planejadas;
  • perda de produção;
  • queda na qualidade dos produtos;
  • em alguns casos, riscos à segurança das pessoas.

É por isso que a Universal Robots adota a segurança por design em OT como um princípio central, presente desde a base dos nossos robôs colaborativos industriais.

Neste artigo, explicamos como estamos elevando nosso padrão de segurança globalmente e como ajudamos nossos clientes a se prepararem para um futuro em que a IA e o aprendizado baseado em dados terão um papel cada vez mais essencial na automação.

Principais conclusões do artigo:

  • Ambientes de produção modernos dependem tanto de infraestrutura digital quanto de componentes físicos, o que torna a cibersegurança de OT tão crítica quanto a segurança mecânica tradicional
  • A Universal Robots adota segurança por design como princípio central, aplicado desde a concepção até a manutenção dos produtos, não como complemento opcional
  • A certificação IEC 62443-4-1 Nível de Maturidade 2 valida esse compromisso com práticas mensuráveis e auditáveis de desenvolvimento seguro
  • A conectividade entre cobots, sensores, CLPs, nuvem e redes amplia a superfície de ataque, tornando a escolha do parceiro de automação uma decisão também de segurança
  • Segurança e inovação não são opostos: a UR posiciona a proteção das operações como habilitadora do crescimento, não como limitação
  • A plataforma PolyScope X sinaliza a próxima geração de produtos UR com segurança e prontidão para IA como características nativas

Por que a segurança de OT importa mais do que nunca

As indústrias não usam cobots de forma isolada. Eles dependem de ecossistemas conectados nos quais os robôs colaborativos industriais interagem com sensores, CLPs, redes, aplicações em nuvem e fluxos de trabalho digitais. Essa conectividade traz ganhos expressivos, mas também amplia a superfície de ataque.

Em todos os setores que atendemos, ouvimos a mesma mensagem: "Precisamos de parceiros de automação que levem a segurança tão a sério quanto nós."

Afinal, segurança não pode ser uma reflexão tardia, ela precisa estar no design desde o primeiro dia.

Leia também:* *O uso de robôs com inteligência artificial

Segurança por design, incorporada ao ciclo de desenvolvimento

A Universal Robots tomou uma decisão clara: tratar a segurança como um pilar fundamental do desenvolvimento de produtos. Esse compromisso nos levou a atualizar profundamente nossos processos de engenharia para alinhá-los às principais regulamentações e frameworks do setor ao redor do mundo.

Hoje, aplicamos segurança por design em todo o ciclo de vida dos nossos produtos (hardware e software) desde a concepção até a implantação e manutenção.

Um marco importante nessa trajetória é a nossa certificação IEC 62443-4-1 Nível de Maturidade 2, que comprova práticas de desenvolvimento seguro disciplinadas e mensuráveis. Ela também nos coloca em posição sólida frente aos requisitos globais de cibersegurança que estão em constante evolução, incluindo novas regulamentações e expectativas dos clientes em relação à resiliência, rastreabilidade e gestão segura de componentes.

O que segurança por design significa na prática

Para que a segurança faça parte do cotidiano da engenharia, revisamos e aprimoramos as práticas de desenvolvimento ao longo de todo o ciclo de vida do produto. O resultado é uma estrutura organizada que mantém a segurança visível, acionável e verificável.

Na prática, isso significa:

Alinhamento com os principais frameworks de cibersegurança de OT

Seguimos os principais frameworks do setor, incluindo o NIST RMF e, em especial, a IEC 62443-4-1, com expectativas bem definidas para controles técnicos e processos de desenvolvimento.

Avaliação contínua de ameaças e riscos

A análise de ameaças, o monitoramento e a avaliação de riscos na cadeia de suprimentos estão integrados diretamente aos nossos fluxos de engenharia, o que nos permite identificar e mitigar riscos desde cedo.

Medidas robustas para proteger integridade e dados

Mantemos ambientes de desenvolvimento seguros, aplicamos proteções rigorosas à integridade dos produtos e garantimos que nossos componentes, tanto de software quanto de hardware, atendam a requisitos de segurança elevados.

Documentação e comunicação transparentes

Nossa abordagem permite que os clientes cumpram suas próprias obrigações de conformidade, auditoria e cibersegurança com tranquilidade. Clareza e abertura garantem uma integração fluida e segura.

Divulgação responsável e colaboração com o setor

Como Autoridade de Numeração Certificada (CNA) registrada na CISA ICS, mantemos uma postura responsável na notificação e divulgação de vulnerabilidades, contribuindo para o fortalecimento dos ecossistemas globais de segurança de OT.

Tudo isso se reflete nas versões da nossa plataforma de software PolyScope X e nas capacidades de segurança que se tornam padrão nos produtos da Universal Robots.

Leia também:* Como implementar cobots na sua fábrica: um guia completo para indústrias*

Nosso objetivo: segurança, confiança e preparo para o que vem a seguir

Para a Universal Robots, segurança e prontidão para IA não são recursos adicionais. Fazem parte do que os fabricantes ao redor do mundo precisam poder contar ao implantar automação em ambientes reais de produção.

Não acreditamos que as empresas devam escolher entre inovar e estar seguras. Nossa missão é entregar tecnologia que proteja as operações hoje e, ao mesmo tempo, permita que os fabricantes evoluam, se adaptem e cresçam amanhã.

Se quiser saber mais sobre o PolyScope X ou nossas iniciativas de segurança de OT, estamos prontos para apoiar você no caminho para uma automação segura, escalável e resiliente. Fale com nossos consultores e tire suas dúvidas.

FAQ: Perguntas frequentes

Os cobots são alvos reais de ataques cibernéticos ou isso ainda é uma preocupação teórica?

Já é uma preocupação concreta. À medida que os cobots se integram a redes corporativas, nuvem e sistemas de gestão, eles passam a fazer parte da superfície de ataque das empresas. Um cobot comprometido pode causar paradas de linha, comprometer dados de produção ou servir como ponto de entrada para sistemas mais críticos. A questão não é "se" isso pode acontecer, mas "quão preparada" a empresa está para prevenir.

Qual a diferença prática entre um cobot "seguro por design" e um que apenas cumpre certificações mínimas?

Um produto certificado passou por testes em determinado momento. Um produto seguro por design tem a segurança integrada ao processo de desenvolvimento contínuo, com avaliação de ameaças, controle de integridade de componentes e gestão de vulnerabilidades como práticas permanentes. Na prática, isso significa menor risco de falhas emergentes ao longo do tempo e maior facilidade para o cliente demonstrar conformidade em auditorias.

Como a chegada da IA nas fábricas muda o perfil de risco de segurança?

Sistemas de IA dependem de dados contínuos e de qualidade para funcionar, e isso exige mais conectividade, mais transferência de dados e mais pontos de integração. Cada um desses elementos é um vetor potencial de ataque. Ao mesmo tempo, IA mal treinada com dados adulterados pode gerar decisões equivocadas na linha de produção. Por isso, segurança de dados e segurança operacional se tornam inseparáveis em ambientes com IA.

A segurança reforçada dos cobots impacta a flexibilidade ou a facilidade de programação que os torna atrativos?

Essa é uma tensão real no mercado, mas a proposta da abordagem segura por design é justamente resolver isso sem comprometer a usabilidade. O objetivo é que controles de segurança operem de forma transparente, sem adicionar fricção ao dia a dia do operador..

O que muda para o cliente quando o fornecedor de cobots é uma CNA (Autoridade de Numeração Certificada)?

Significa que o fornecedor tem um processo formal e reconhecido para identificar, catalogar e divulgar vulnerabilidades nos seus produtos. Para o cliente, isso se traduz em maior previsibilidade: quando uma vulnerabilidade é descoberta, há um canal claro, um prazo e uma resposta estruturada.

Leia também: Robôs industriais da UR: Guia completo sobre nossos robôs e suas principais características