<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Aller au contenu principal
  • g-Series

UR17g-1300

Charge utile de 17,5 kg, portée de 1300 mm, 5 m/s

Compact et léger, l’UR17g-1300 bénéficie désormais de la connectivité intégrée à la bride d’outil de la g-Series : Ethernet 1 Gb et alimentation 24/48 V, 3 A en continu au niveau du poignet, pour connecter directement capteurs et caméras. Sa conception industrielle permet de maintenir des temps de cycle courts, même lorsque les applications gagnent en complexité.

Charge utile
15 kg (33,1 lbs)
Charge utile étendue
17,5 kg (38,6 lbs)
Portée
1300 mm (51,2 in)
Vitesse TCP maximale
5 m/s
Poids
40,7 kg (89,7 lbs)

Bride d’outil améliorée
La bride d’outil de la g-Series intègre une connexion Ethernet 1 Gb, une alimentation 24/48 V (5 A en pointe, 3 A en continu) et des entrées de sécurité. Elle permet ainsi de connecter directement des caméras, des capteurs et des effecteurs terminaux plus puissants, tout en limitant le câblage externe. La compatibilité M8 permet de conserver les équipements déjà intégrés à l’écosystème.

Indice de protection : IP65
Tous les robots g-Series sont certifiés IP65 pour les environnements de production industriels. Leur conception avec moins de composants et des articulations fermées contribue à renforcer la fiabilité.

Anneau lumineux LED
Un anneau lumineux LED situé à la base du robot permet de visualiser immédiatement l’état de la cellule.

Découvrir Gen 7 concrètement

Découvrez comment Gen 7 s'appuie sur une plateforme performante, l'évolutivité et une intégration transparente pour aider les fabricants à déployer en un temps record une automatisation intelligente. Réservez votre démo ou demandez un devis dès aujourd'hui.