UR7e är den större modellen av våra två industriella cobots med låg nyttolast. För tillämpningar som kräver en mindre cobot med tillräcklig räckvidd och lyftkraft, hjälper UR7e dig att utföra noggranna precisionsuppgifter.

UR7e är den större modellen av våra två industriella cobots med låg nyttolast. För tillämpningar som kräver en mindre cobot med tillräcklig räckvidd och lyftkraft, hjälper UR7e dig att utföra noggranna precisionsuppgifter.
UR7e är idealisk för dem som behöver en smidig cobot, som är tillräckligt lätt för att monteras i befintliga produktionslinjer eller arbetsstationer. För att matcha behovet av att lyfta små till medelstora föremål når UR7e 200 mm längre än en genomsnittlig arbetares arm. Detta är användbart när föremål måste placeras i maskiner, eller en uppgift måste slutföras utanför dina anställdas räckvidd.
Öka maskintillgängligheten och produktiviteten, samtidigt som du eliminerar misstag genom att införa automatiserade standardlösningar.
Skapa nya lösningar, återanvänd program för återkommande uppgifter och flytta coboten till nya processer vid behov.
Ge dina anställda friheten att fokusera på det de gör bäst, och lämna resten till coboten.
UR7e kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.


Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar. Medan UR7e kan lyfta 7,5 kg förbrukar den i genomsnitt endast 200 W, ungefär samma som en spelkonsol. Du kan driva upp dina arbetsprocesser, samtidigt som du håller elförbrukningen låg.

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv maskinparkshantering – allt på distans, var du än är.
Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa och revolutionera ditt företag genom säker interaktion mellan människa och robot.

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintlig tillverkning, där golvytan ofta är begränsad och kostsam.

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar.

Alla våra cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.
Konsekventa rörelser är nyckeln för processapplikationer som dispensering, svetsning och maskinbelastning. Med ett högt fokus på ökad livslängd och kvalitet möjliggör vår rörelsekontroll mindre slitage på lederna för att öka drifttiden och minska underhållet, samtidigt som coboten kan röra sig i höga hastigheter.
UR Academy erbjuder exempel av stegvis programmering och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge, eller båda.

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.
Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor om UR7e som du hittar på vår FAQ-sida.