UR5e

UR5e

Lätt, mångsidig cobot

UR5e är den större av våra två industriella samarbetande robotar med låg nyttolast. För tillämpningar som kräver en liten cobot med tillräcklig räckvidd och nyttolast hjälper UR5e dig att utföra exakta, noggranna uppgifter.

Räckvidd 850 mm / 33.5 in
Nyttolast 5 kg / 11 lbs
Fotavtryck Ø149 mm
Vikt 20.6 kg / 45.4 lbs
Räckvidd 850 mm / 33.5 in
Nyttolast 5 kg / 11 lbs
Fotavtryck Ø149 mm
Vikt 20.6 kg / 45.4 lbs

Den cobot som startade allt

Först släppt 2008 fick e-Series-versionen av en 5 kg (11 lbs) nyttolast cobot förbättringar i teknik och fortsätter på sin väg mot sömlös integration med ett brett utbud av applikationer.

UR5e är idealisk för dem som behöver en cobot som är tillräckligt lätt för att monteras i din befintliga produktionslinje (till exempel på ett bord eller i en maskin). För att matcha ditt behov av att lyfta lätta till medelstora föremål når UR5e 200 mm längre än en genomsnittlig arbetares arm. Detta är användbart när föremål måste placeras i maskiner eller en uppgift måste slutföras utanför dina anställdas räckvidd.

Produktivitet

Öka drifttiden och produktiviteten, samtidigt som du eliminerar misstag genom att införa automatiserade, standardiserade förfaranden.

Agil

Skapa nya lösningar, återanvänd program för återkommande uppgifter och flytta cobot till nya processer vid behov.

Medarbetarstöd

Ge dina anställda friheten att fokusera på vad de är bäst på och lämna resten till cobot.

UR5e Applikationer

UR5e kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.

Verklig nyttolastprestanda

Verklig nyttolastprestanda

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som gör att du kan växa med dina uppgifter. När du behöver lyfta tunga föremål över det maximala avståndet, begränsa dig inte genom hur din end-effector är monterad. Om föremålen kräver en förändring av hur de lyfts, vilket resulterar i en förskjutning i tyngdpunkten, kommer UR5e att stödja dig i denna förändring.

Lampor släckta, arbete på

Lampor släckta, arbete på

Automatisera uppgifter ger dig möjlighet att köra uppgifter självständigt utan ständig övervakning av dina anställda. Dessutom använder UR cobots mindre el än traditionella industrirobotar. Medan UR5e kan lyfta 5 kg förbrukar den bara i genomsnitt 200 Watt, samma som en spelkonsol. Du kan driva upp dina arbetsprocesser, samtidigt som du håller elförbrukningen låg.

Stöd för cobot på plats direkt med UR

Stöd för cobot på plats direkt med UR

Fältservicetekniker (FSEs) kan snabbt distribueras till din plats för att utföra fältreparationer av cobot eller slutföra regelbundna underhållskontroller, vilket säkerställer att du får ut maximalt värde av din cobot varje dag.

Lär dig mer

Lås upp den fulla potentialen i din cobot flotta

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv vagnparkshantering – allt från bekvämligheten på ditt kontor, var det än är.

Utformad för att förbättra ditt arbete

Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa för att revolutionera ditt företag genom att möjliggöra säker och samarbetande interaktion mellan människa och robot.

Snabb distribution

Snabb distribution

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Sparar utrymme

Sparar utrymme

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintliga tillverkningsuppställningar där golvytan ofta är inställd och till en premie.

Effektförbrukning

Effektförbrukning

Automatisering av uppgifter ger dig möjlighet att köra uppgifter självständigt utan ständig övervakning av dina anställda. Dessutom använder UR cobots mindre el än traditionella industrirobotar.

Kollaborativ och säker

Kollaborativ och säker

Alla UR cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftavkänningsteknik och kollisionsdetektering. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller burar, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.

Få ut det mesta av din cobot

UR Academy erbjuder en rad stegvisa programmeringsexempel och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Konfiguration av verktyg

Konfiguration av verktyg

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Säkerhetsplan

Säkerhetsplan

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge eller båda; eller det kan utlösa reducerat läge.

Lär dig mer

Lär dig mer

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Säkerställ maximal drifttid

Säkerställ maximal drifttid

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang för excellens säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.

UR Developer Suite

UR Developer Suite

Vill du bygga en lösning? Vi har konsoliderat allt vårt fantastiska innehåll till ett nytt utrymme som heter UR Developer Suite! Klicka här för att hitta alla verktyg, handledning och resurser du behöver för att lyckas.

myUR Kundportal

myUR Kundportal

Registrera din cobot idag för att komma åt vår kundportal: myUR. Ladda ner den senaste programvaran, skicka in ett supportärende för virtuell support eller support på plats och granska cobot data på ett och samma ställe.

UR+ Ekosystem

UR+ Ekosystem

Bläddra bland över 300 tillbehör, från limdispensrar till inspektionskameror.

Begär en offert

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.

Processen är enkel:

Fyll i formuläret.

En medlem av UR-teamet i din region kommer att kontakta dig för att diskutera dina behov närmare. En personlig kostnadsfri demo kan också ordnas.

Vi levererar en lösning och offert som bäst passar dina affärsbehov.