UR3e är den minsta robotarmen i vår produktportfölj. Dra nytta av dess kompakta design när du automatiserar processer i trånga utrymmen, till exempel på arbetsbänkar eller inuti produktionsutrustning.

UR3e är den minsta robotarmen i vår produktportfölj. Dra nytta av dess kompakta design när du automatiserar processer i trånga utrymmen, till exempel på arbetsbänkar eller inuti produktionsutrustning.
På grund av sin kompakta storlek är UR3e den perfekta definitionen av en samarbetande robot. Utformad för att optimera effektiviteten i begränsade utrymmen erbjuder UR3e oöverträffad flexibilitet och precision. Den kan monteras på ett bord som arbetar sida vid sida med anställda, men också integreras i en separat arbetsstation för lösningar som inkluderar plockning, montering och placering av detaljer.
Med sin minimala basdiameter och sin lätta design integreras UR3e sömlöst i alla produktionsmiljöer, vilket kompletterar mänsklig arbetskraft och maximerar produktiviteten. Denna cobot är utrustad med banbrytande säkerhetsfunktioner som garanterar riskfritt samarbete mellan människa och maskin.
Förbättra din verksamhet, förbättra kvaliteten och ligg steget före konkurrenterna med denna kompakta automationslösning.
UR3e kan användas i en mängd olika applikationer. Klicka på de mest populära nedan för att läsa mer.

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som kan variera sig. När du vill lyfta tyngre, över längre avstånd, kommer UR3e korrigera lyftet och undvika förskjutning av tyngdpunkten.

För att stödja automatiska skruvdragningsapplikationer är UR3e utrustad med en roterande ändfog vid verktygsflänsen. Denna funktion möjliggör verktygsinfästning, förenklar programmeringen och påskyndar installationen.
Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv maskinparkshantering – allt på distans, var du än är.
Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa och revolutionera ditt företag genom säker interaktion mellan människa och robot.

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintlig tillverkning, där golvytan ofta är begränsad och kostsam.

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar.

Alla våra cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.
UR Academy erbjuder exempel av stegvis programmering och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge, eller båda.

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.
Vi har sammanställt en lista med vanliga frågor om UR3e som du hittar på vår FAQ-sida.