UR20

UR20

Kraftfull och kvick

UR20 uppfyller samtliga kriterier samtidigt som den erbjuder den längsta räckvidden av våra modeller. Tack vare sin kompakta basdiameter gör denna cobot att du kan automatisera fler applikationer där tunga föremål måste flyttas över längre avstånd.

Räckvidd 1750 mm / 68.9 in
Nyttolast 25 kg / 55.12 lbs
Basdiameter Ø 245 mm
Vikt 64 kg / 141.1 lbs
Räckvidd 1750 mm / 68.9 in
Nyttolast 25 kg / 55.12 lbs
Basdiameter Ø 245 mm
Vikt 64 kg / 141.1 lbs
Ökad nyttolast för UR20

Mer styrka. Fler möjligheter.

Vi har introducerat en nyttolastökning på +5 kg och mer optimerade rörelser. Denna uppdatering ökar lyftkapaciteten till 25 kg, introducerar mer exakt kontroll över höghastighetsprocesser och skapar ytterligare samarbetsmöjligheter i samma kompakta basdiameter.

Vid användning av den övre lyftpositionen kommer den ökade nyttolasten för UR20 att möjliggöra fler produktivitetslösningar utan behov av större, eller fler, cobots.

Den ökade nyttolasten kommer att vara tillgänglig med lanseringen av PolyScope 5.19.

Ladda ned nu

Skala upp efter dina behov

Även om nyttolast och räckvidd är viktiga faktorer för en cobotlösning finns det andra funktioner som definierar en modern applikation: tillgänglighet, utrymme, implementering, programvarufunktioner och hållbarhet. UR20 uppfyller alla dessa kriterier samtidigt som den erbjuder den längsta räckvidden i UR-serien kombinerad med en hög nyttolast.

UR20 är byggd för att underlätta uppgifter med tunga lyft över lång distans. Den levereras med överlägsen rörelsekontroll för att säkerställa smidiga och exakta rörelser i högre hastighet.

För att stödja behovet av automatisering i befintlig produktion kommer UR20 i kompakt design som kan installeras nästan var som helst. Denna cobot är mångsidig och gör att du kan automatisera alla möjliga applikationer, från materialhantering till svetsning.

Möjligheter

Hög nyttolast kombinerad med kompakt utförande gör att UR20 kan automatisera tyngre applikationer där utrymmet är begränsat.

Produktivitet

UR20 är snabb i sina rörelsemoment och låter dig öka ditt flöde och påskynda dina processer.

Avancerad rörelsekontroll

Utnyttja accelerationen samtidigt som du lyfter maximal nyttolast vid lång räckvidd.

UR20 Applikationer

UR20 kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.

Verklig prestanda

Verklig prestanda

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som kan variera sig. När du vill lyfta tyngre, över längre avstånd, kommer UR20 korrigera lyftet och undvika förskjutning av tyngdpunkten.

Säkerhet

Säkerhet

Med ökad lastkapacitet, förbättrad hastighet, och längre räckvidd, är operatörens säkerhet alltid vår första prioritet. Målet att bygga en kollaborativ robot har fått våra ingenjörer att lägga timmar på utvecklingen av våra säkerhetsfunktioner. Deras insatser har resulterat i gedigna riktlinjer för att arbeta säkert med en kollaborativ robot i dagens industri.

Stöd på plats, direkt med UR

Stöd på plats, direkt med UR

Fältservicetekniker (FSEs) kan snabbt distribueras till din plats för att utföra reparationer eller regelbundna underhållskontroller, vilket säkerställer att du får ut maximalt värde av din cobot varje dag.

Lär dig mer

Lås upp den fulla potentialen i din cobot-flotta

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv maskinparkshantering – allt på distans, var du än är.

Utformad för att förbättra ditt arbete

Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa och revolutionera ditt företag genom säker interaktion mellan människa och robot.

Snabb implementering

Snabb implementering

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Sparar utrymme

Sparar utrymme

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintlig tillverkning, där golvytan ofta är begränsad och kostsam.

Effektförbrukning

Effektförbrukning

Automatisering ger dig möjlighet att utföra uppgifter självständigt utan övervakning av dina anställda. Dessutom använder cobots från UR mindre el än traditionella industrirobotar.

Kollaborativ och säker

Kollaborativ och säker

Alla våra cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftsensorer och kollideringsskydd. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller galler, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.

Rörelsekontroll

UR20 fick programvaruförbättringar och ny leddesign för att minska belastningen på armens mekanik. Dra nytta av cobotens fulla hastighetsområde och acceleration trots maximal nyttolast vid lång räckvidd.

Få ut det mesta av din cobot

UR Academy erbjuder exempel av stegvis programmering och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Konfiguration av verktyg

Konfiguration av verktyg

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Säkerhetsplan

Säkerhetsplan

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge, eller båda.

Lär dig mer

Lär dig mer

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Säkerställ maximal drifttid

Säkerställ maximal drifttid

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.