UR18

UR18

Den kompakta tunga cobot

UR18 kombinerar styrka och smidighet, och stöder större ändeffekter för att lyfta tyngre nyttolaster samtidigt som den är tillräckligt lätt för enkel montering på de flesta standardportalsystem. Med en räckvidd på 950 mm och hastigheter upp till 3 m/s är den idealisk för snabba pick-and-place-implementeringar där det är viktigt att minska cykeltiderna.

Räckvidd 950 mm / 37.4 in
Nyttolast 18 kg / 39.7 lbs
Fotavtryck Ø 204 mm
Vikt 39.2 kg / 86.42 lbs
Räckvidd 950 mm / 37.4 in
Nyttolast 18 kg / 39.7 lbs
Fotavtryck Ø 204 mm
Vikt 39.2 kg / 86.42 lbs

Byggd för att leverera kraft och effektivitet

UR18 är byggd för att leverera både kraft och effektivitet, vilket gör den till det perfekta valet för tillverkare som behöver röra sig mer — snabbare. Till skillnad från andra robotar som tvingar dig att välja mellan tung nyttolastkapacitet och smidig prestanda, ger UR18 dig båda. Dess robusta design stöder större ändeffektorer och tyngre nyttolast utan att kompromissa med hastigheten, medan dess lätta konstruktion säkerställer enkel installation på de flesta standardportalsystem — inga dyra infrastrukturändringar krävs.

Med en räckvidd på 950 mm och snabbrörelsekapacitet på upp till 3 m/s är UR18 skräddarsydd för pick-and-place-operationer med hög genomströmning. Det innebär kortare cykeltider, högre produktivitet och mer produktion från samma golvyta. För verksamheter under konstant tryck för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna är UR18 en smart investering som betalar tillbaka snabbt i både prestanda och flexibilitet. UR15 körs på PolyScope, vår branschledande mjukvaruplattform som är redo att laddas med AI-aktiverad sömlös integration, smartare automatisering och oöverträffad användbarhet. Den drivs också av OptiMove-teknik, ett intuitivt rörelseprogrammeringssystem som förenklar installation och drift, samtidigt som den låser upp den smidigaste prestandan inom robotteknik idag. Det förbättrar repeterbarheten och ger jämnare, mer exakta rörelser - särskilt i applikationer med hög hastighet och hög lönelast.

UR18 Applikationer

UR18 kan användas i en mängd olika tillämpningar. Klicka på de mest populära applikationerna nedan för att läsa mer.

Verklig lastprestanda

Verklig lastprestanda

Framtidssäkra din anläggning med en cobot som gör att du kan växa med dina uppgifter. När du behöver lyfta tunga föremål över det maximala avståndet, begränsa dig inte genom hur din end-effector är monterad. Om föremålen kräver en förändring av hur de lyfts, vilket resulterar i en förskjutning i tyngdpunkten, kommer UR18 att stödja dig i denna förändring.

Säkerhet

Säkerhet

Med ökad nyttolast, ökad hastighet och räckvidd är operatörens säkerhet alltid vår främsta prioritet. Med målet att bygga en samarbetande robot ägnade våra ingenjörer timmar åt utvecklingen av våra säkerhetsfunktioner. Resultatet av deras ansträngningar var att skapa riktmärken för säkerhet när man arbetar med samverkande industrirobotar idag.

Stöd för cobot på plats direkt med UR

Stöd för cobot på plats direkt med UR

Fältservicetekniker (FSEs) kan snabbt distribueras till din plats för att utföra fältreparationer av cobot eller slutföra regelbundna underhållskontroller, vilket säkerställer att du får ut maximalt värde av din cobot varje dag.

Lär dig mer

Lås upp den fulla potentialen i din cobot flotta

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv vagnparkshantering – allt från bekvämligheten på ditt kontor, var det än är.

Utformad för att förbättra ditt arbete

Samtidigt som vårt mål är att göra automatisering tillgänglig för vem som helst, var som helst, strävar vi också efter att stödja din resa för att revolutionera ditt företag genom att möjliggöra säker och samarbetande interaktion mellan människa och robot.

Snabb distribution

Snabb distribution

En out-of-box-upplevelse för en otränad operatör att packa upp en cobot, montera den och programmera den första enkla uppgiften är normalt mindre än en timme.

Platsbesparande

Platsbesparande

Vår cobot har ett litet fotavtryck som öppnar möjligheter att automatisera uppgifter i befintliga tillverkningsuppställningar där golvytan ofta är inställd och till en premie.

Elförbrukning

Elförbrukning

Automatisering av uppgifter ger dig möjlighet att köra uppgifter självständigt utan ständig övervakning av dina anställda. Dessutom använder UR cobots mindre el än traditionella industrirobotar.

Kollaborativ och säker

Kollaborativ och säker

Alla UR cobots har inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive kraftavkänningsteknik och kollisionsdetektering. Dessa funktioner gör det möjligt för våra cobots att arbeta tillsammans med dig utan behov av säkerhetsbarriärer eller burar, vilket ökar produktiviteten och främjar en säker arbetsmiljö.

Få ut det mesta av din cobot

UR Academy erbjuder en rad stegvisa programmeringsexempel och handledning för felsökning och reparationsuppgifter.

Verktygskonfiguration

Verktygskonfiguration

Lär dig hur du ställer in verktygets centrumpunkt (TCP) och hur du justerar nyttolast och tyngdpunkt korrekt.

Säkerhetsplaner

Säkerhetsplaner

Lär dig hur du skapar och konfigurerar säkerhetsplan. Ett säkerhetsplan kan förhindra att roboten rör sig bortom det i normalt läge, reducerat läge eller båda; eller det kan utlösa reducerat läge.

Lär dig mer

Lär dig mer

Besök UR Academy och bläddra i hela vår katalog över populära ämnen och resurser som finns tillgängliga för att lära dig det väsentliga med att programmera en UR cobot.

Garantera maximal drifttid

Garantera maximal drifttid

Med UR Care Services kan du vara säker på att din drifttid är vår prioritet. Vårt engagemang för excellens säkerställer maximal drifttid genom support dygnet runt, fjärranslutning och fältservice på plats för snabba reparationer.